TECDOS OMEGA DRIVE - Drive technology
RUD
Conveyor und Drive
Driving Systems
Powered by
CAD모델 선택
{rud/fordertechnik_und_antiebstechnik/antriebssysteme/tecdos_omega_drive_asmtab.prj},{NB=OMEGA TEC 25 7911347},{BEZEICH=OMEGA TEC 25},{H=316},{L=372},{B=150},{GEW=60.0},{D=50 H7},{AN=1},{BESTNR=7911347},{TEC=TEC 25},{BESTNR1=8500911},{TR=10},{PPATH=tecdos_omega_drive/tecdos_omega_asmtpl.prj},{INFO=Product link},{LINK=https://www.rud.com/en/fa-tecdos-omega-drive},{BESCH=The TECDOS OMEGA DRIVE is optimally matched to the high quality TECDOS components, such as the: the lift limiter, the pocket wheel, the end fixing, and the round link chain. The chain based TECDOS drive technology offers a long service life and ensures maximum operational reliability.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEZEICH
지정
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
L
Length
[mm]
B
Breite
[mm]
GEW
무게
[kg]
D
Diameter shaft mounting
[mm]
AN
No. of Keyways DIN 6885 P9
[mm]
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BESCH
Description
ⁿ/ₐ
OMEGA TEC 6 7911329
OMEGA TEC 6
155
200
73
8.2
25 H7
1
7911329
The TECDOS OMEGA DRIVE is...
OMEGA TEC 12 7911339
OMEGA TEC 12
250
280
102
22.0
40 H7
1
7911339
The TECDOS OMEGA DRIVE is...
OMEGA TEC 25 7911347
OMEGA TEC 25
316
372
150
60.0
50 H7
1
7911347
The TECDOS OMEGA DRIVE is...
OMEGA TEC 43 7911374
OMEGA TEC 43
400
472
162
95.0
70 H7
1
7911374
The TECDOS OMEGA DRIVE is...
OMEGA TEC 65 7911383
OMEGA TEC 65
468
580
220
195.0
90 H7
1
7911383
The TECDOS OMEGA DRIVE is...
OMEGA TEC 140 7912475
OMEGA TEC 140
684
867
295
611.0
130 H7
2 (120°)
7912475
The TECDOS OMEGA DRIVE is...
OMEGA TEC 260 7912465
OMEGA TEC 260
913
1176
371
1327.0
180 H7
2 (120°)
7912465
The TECDOS OMEGA DRIVE is...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청