피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
TC-324 - Manual Hook & Latch Clamps - Horizontal
Essentra Components
Clamps & Workholding
Manual Clamps & Accessories
Toggle Clamps & Accessories
l4_g02090300
Manual Hook & Latch Clamps - Horizontal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g02000000/l3_g02090000/l4_g02090300/p060715/tc-324_asmtab.prj},{NB=TC-344},{PN=TC-344},{AMERSID=1102809},{APACID=-},{EMEAID=-},{S=344},{MATERIALTYPE=Steel},{A=3.240},{B=5.350},{C=1.060},{D=1.250},{E=1.440},{F=1.940},{G=2.130},{H=2.130},{DRAWINGMOVEMENT=2.500},{J=0.340},{J1=0.340},{K=1.750},{L=1.190},{M=5.310},{N=0.310},{O=0.500},{P=1.250},{Q=1.930},{THREADSIZE=M8},{HOLDINGCAPACITY=2000},{PPATH=p060715_asm_dir/tc-324/324_334_344_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIALTYPE
Material Type
ⁿ/ₐ
A
A Clamp Height
[인치]
B
B Overall Length
[인치]
C
C Keeper Hole Spacing
[인치]
D
D Hole Spacing Along Length
[인치]
E
E Hole Spacing Along Width
[인치]
F
F Base Length
[인치]
G
G Base Width
[인치]
H
H Keeper Length
[인치]
DRAWINGMOVEMENT
Drawing Movement
[인치]
J
J Base Hole Size
[인치]
J1
J1 Keeper Hole Size
[인치]
K
K Keeper Width
[인치]
L
L Bar Center to Center
[인치]
M
M Bar Clamp Height
[인치]
N
N Bar Diameter
[인치]
O
O Keeper Location
[인치]
P
P Lead Length
[인치]
Q
Q Gap Height
[인치]
THREADSIZE
Thread Size
ⁿ/ₐ
HOLDINGCAPACITY
Holding Capacity
ⁿ/ₐ
TC-324
TC-324
1102795
-
-
Steel
2.000
3.350
0.560
0.500
0.880
1.000
1.380
1.000
1.530
0.200
0.170
0.810
0.530
2.690
0.140
0.190
0.630
0.910
M4
500
TC-334
TC-334
1102802
-
-
Steel
2.440
4.250
0.810
0.750
1.000
1.310
1.560
1.500
2.000
0.280
0.220
1.130
0.680
3.690
0.250
0.350
0.690
1.350
M6
1000
TC-344
TC-344
1102809
-
-
Steel
3.240
5.350
1.060
1.250
1.440
1.940
2.130
2.130
2.500
0.340
0.340
1.750
1.190
5.310
0.310
0.500
1.250
1.930
M8
2000
TC-374
TC-374
1102812
-
-
Steel
2.670
5.690
0.560
1.250
1.500
2.500
2.500
2.720
1.750
0.410
0.250
1.630
1.130
4.940
0.390
0.560
0.750
2.340
M10
4000
TC-324-SS
TC-324-SS
1102797
-
-
Stainless
2.000
3.350
0.560
0.500
0.880
1.000
1.380
1.000
1.530
0.200
0.170
0.810
0.530
2.690
0.140
0.190
0.630
0.910
M4
500
TC-334-SS
TC-334-SS
1102804
-
-
Stainless
2.440
4.250
0.810
0.750
1.000
1.310
1.560
1.500
2.000
0.280
0.220
1.130
0.680
3.690
0.250
0.350
0.690
1.350
M6
1000
TC-344-SS
TC-344-SS
1102811
-
-
Stainless
3.250
5.350
1.060
1.250
1.440
1.940
2.130
2.130
2.500
0.340
0.340
1.750
1.190
5.310
0.310
0.500
1.250
1.930
M8
2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청