카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
TankJet® 180 - 탱크 클리너
Spraying Systems
US 단위
탱크 세척 노즐
100' (30M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_100/180_tank_cleaner_asmtab.prj},{NB=TJ180 (3 nozzle hub, NPT and NST hose thread)},{PN=TJ180 (3 nozzle hub, NPT and NST hose thread)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 100’ (30m)},{GR=TankJet® 180 Tank Cleaner},{STPFN=TJ180_3.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Turbine\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ180},{IC=2\" NPT (F) with 2-1/2\" NST (NH) hose thread (M)},{MAXTD=80},{SC=180°},{HT=3 nozzle hub},{MINTO=12.25},{MAT=Gears – 17-4PH stainless steel, O-rings – self-lubricating EPDM or Viton, Seals – high-performance spring-energized PTFE, Gear shaft bearing system – PTFE or oilite bearing, All other metallurgy – 316 stainless steel or Viton}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
MAXTD
최대 권장 탱크 직경
[ft]
SC
스프레이 적용 범위
ⁿ/ₐ
HT
허브 종류
ⁿ/ₐ
MINTO
Minimum Tank Opening
[in.]
MAT
재질 타입
ⁿ/ₐ
OP
동작 원리
ⁿ/ₐ
OPR
작동 압력 범위
[psi]
FRR
Flow Rate Range
[gpm]
MAXTEMP
최대 온도
[°F]
RSM
추천 스트레나 메쉬
ⁿ/ₐ
MFP
최대 자유 항로
[micron]
TJ180 (3 nozzle hub, NPT ...
TJ180 (3개의 노즐 허브, NPT 및 N...
2-1/2" NST (NH) 호스 나사산(M)...
80
180°
3개의 노즐 허브
12.25
기어 – 17-4PH 스테인리스 스틸, O-링...
유체-구동식 터빈
40 to 350
30 to 300
250
20
840
TJ180 (3 nozzle hub, NPT ...
TJ180 (3개의 노즐 허브, NPT 및 퀵...
2-1/2" 퀵 분리(M)가 있는 2" NPT...
80
180°
3개의 노즐 허브
12.25
기어 – 17-4PH 스테인리스 스틸, O-링...
유체-구동식 터빈
40 to 350
30 to 300
250
20
840
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청