카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
TAF-X Series
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Precision bearings
Ball screw Support bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/precision_bearings/ball_screw_support_bearings/taf_x_series_asmtab.prj},{NB=45TAF11X},{SD=45},{D=110},{B=27},{R=2.0},{R1=1.0},{BN=45TAF11X},{CA=173000},{ALL=131000},{LSG=3100},{SDA1=79.2},{SDA2=60.3},{DA1=81.7},{DA2=101.0},{MASS=1.210},{PPATH=../../bearings/angular_contact_ball_bearing/single_row_angular_contact_ball_bearings/taf_x_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
R1
Chamfer (min.)
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CA
Basic dynamic load rating (Ca)
[N]
ALL
Axial limit load
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
SDA1
Reference dim
[mm]
SDA2
Reference dim
[mm]
DA1
Reference dim
[mm]
DA2
Reference dim
[mm]
MASS
Mass
[kg]
25TAF05X
25
52
15
1.0
0.6
25TAF05X
38000
25700
6500
38.7
31.6
39.7
48.0
0.140
25TAF06X
25
62
17
1.1
0.6
25TAF06X
64500
40500
5700
43.0
32.7
44.5
56.6
0.230
30TAF07X
30
72
19
1.1
0.6
30TAF07X
78500
56900
4900
50.4
38.6
52.1
65.8
0.357
35TAF09X
35
90
23
1.5
1.0
35TAF09X
119000
85500
3800
64.3
49.7
66.3
82.2
0.713
40TAF09X
40
90
23
1.5
1.0
40TAF09X
119000
85500
3800
64.3
49.7
66.3
82.2
0.650
40TAF11X
40
110
27
2.0
1.0
40TAF11X
173000
131000
3100
79.2
60.3
81.7
101.0
1.280
45TAF10X
45
100
25
1.5
1.0
45TAF10X
139000
103000
3500
71.8
55.1
74.0
91.1
0.880
45TAF11X
45
110
27
2.0
1.0
45TAF11X
173000
131000
3100
79.2
60.3
81.7
101.0
1.210
50TAF11X
50
110
27
2.0
1.0
50TAF11X
173000
131000
3100
79.2
60.3
81.7
101.0
1.150
50TAF13X
50
130
31
2.1
1.1
50TAF13X
225000
174000
2600
94.1
72.9
96.9
119.5
1.980
60TAF13X
60
130
31
2.1
1.1
60TAF13X
225000
174000
2600
94.1
72.9
96.9
119.5
1.770
60TAF17X
60
170
39
2.1
1.1
60TAF17X
315000
280000
2000
123.8
97.2
127.4
155.8
4.420
80TAF17X
80
170
39
2.1
1.1
80TAF17X
315000
280000
2000
123.8
97.2
127.4
155.8
3.760
80TAF21X
80
215
47
3.0
1.1
80TAF21X
445000
405000
1600
155.2
123.4
160.5
196.2
8.540
100TAF21X
100
215
47
3.0
1.1
100TAF21X
445000
405000
1600
155.2
123.4
160.5
196.2
7.530
100TAF26X
100
260
55
3.0
1.1
100TAF26X
550000
540000
1300
187.1
150.0
193.3
234.9
14.700
120TAF26X
120
260
55
3.0
1.1
120TAF26X
550000
540000
1300
187.1
150.0
193.3
234.9
13.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청