TAC29D?TAC20D계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
스러스트 앵귤러 볼베어링
복식 스러스트 앵귤러 볼베어링(TAC 시리즈)
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/angular_contact_thr_bearings/double_row_angular_co_thr_bearings_tac_series/tac29d_tac20d_type_asmtab.prj},{NB=NSK_180TAC29D+L},{IDNR=},{ORDER=180TAC29D+L},{SD=180},{D=250},{T=84},{C=42},{R=2.0},{R1=1.0},{CA=158},{COA=655},{MASS=10.700},{LSG=2100},{LSO=2400},{V=1},{PPATH=tac29d_tac20d_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
C
[mm]
R
min.
[mm]
R1
최소
[mm]
CA
기본 동정격하중
[kN]
COA
기본 정정격하중
[kN]
MASS
질량
[kg]
LSG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
LSO
허용회전수(오일윤활)
[min]
140TAC20D+L
140TAC20D+L
140
210
84
42
2.0
1.0
145
525
8.750
2600
2900
150TAC29D+L
150TAC29D+L
150
210
72
36
2.0
1.0
116
465
6.600
2500
2800
150TAC20D+L
150TAC20D+L
150
225
90
45
2.1
1.1
172
620
10.700
2400
2700
160TAC29D+L
160TAC29D+L
160
220
72
36
2.0
1.0
118
490
7.000
2400
2700
160TAC20D+L
160TAC20D+L
160
240
96
48
2.1
1.1
185
680
13.000
2300
2500
170TAC29D+L
170TAC29D+L
170
230
72
36
2.0
1.0
120
520
7.350
2300
2500
170TAC20D+L
170TAC20D+L
170
260
108
54
2.1
1.1
218
810
17.700
2100
2400
180TAC29D+L
180TAC29D+L
180
250
84
42
2.0
1.0
158
655
10.700
2100
2400
180TAC20D+L
180TAC20D+L
180
280
120
60
2.1
1.1
281
1020
23.400
2000
2200
190TAC29D+L
190TAC29D+L
190
260
84
42
2.0
1.0
161
695
11.200
2000
2300
190TAC20D+L
190TAC20D+L
190
290
120
60
2.1
1.1
285
1060
24.400
1900
2100
200TAC29D+L
200TAC29D+L
200
280
96
48
2.1
1.1
204
855
15.700
1900
2100
200TAC20D+L
200TAC20D+L
200
310
132
66
2.1
1.1
315
1180
31.500
1800
2000
220TAC29D+L
220TAC29D+L
220
300
96
48
2.1
1.1
210
930
17.000
1800
2000
240TAC29D+L
240TAC29D+L
240
320
96
48
2.1
1.1
213
980
18.300
1700
1800
260TAC29D+L
260TAC29D+L
260
360
120
60
2.1
1.1
315
1390
31.500
1500
1700
280TAC29D+L
280TAC29D+L
280
380
120
60
2.1
1.1
320
1470
33.500
1400
1600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청