카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
T 18 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/t18_asmtab.prj},{NB=24245863 T18 115 95 12.2 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24245863},{E=},{D=115.0},{DD=95.0},{NUT=0},{D1=109.0},{H=12.2},{L=12.5},{P=10},{C=5.0},{M=w},{CX=5.000},{PPATH=t18/t18_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
E
Groove
ⁿ/ₐ
D
Dimension
[mm]
DD
Dimension d
[mm]
D1
Dimension d1
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
24245876 T18 40 25 9.3
24245876
40.0
25.0
35.0
9.3
10.0
7.5
4.0
24245851 T18 40 25 9.3
24245851
40.0
25.0
35.0
9.3
9.5
7.5
4.0
24245852 T18 45 30 9.3
24245852
45.0
30.0
40.0
9.3
9.5
7.5
4.0
24245877 T18 45 30 9.3
24245877
45.0
30.0
40.0
9.3
10.0
7.5
4.0
24245853 T18 50 35 9.3
24245853
ISO
50.0
35.0
45.0
9.3
9.5
7.5
4.0
24245878 T18 50 35 9.3
24245878
50.0
35.0
45.0
9.3
10.0
7.5
4.0
24245854 T18 55 40 9.3
24245854
55.0
40.0
50.0
9.3
9.5
7.5
4.0
24245879 T18 55 40 9.3
24245879
55.0
40.0
50.0
9.3
10.0
7.5
4.0
24245855 T18 60 45 9.3
24245855
60.0
45.0
55.0
9.3
9.5
7.5
4.0
24245880 T18 60 45 9.3
24245880
60.0
45.0
55.0
9.3
10.0
7.5
4.0
24245856 T18 63 48 9.3
24245856
ISO
63.0
48.0
58.0
9.3
9.5
7.5
4.0
24245881 T18 63 48 9.3
24245881
63.0
48.0
58.0
9.3
10.0
7.5
4.0
24245882 T18 65 50 9.3
24245882
65.0
50.0
60.0
9.3
10.0
7.5
4.0
24245857 T18 65 50 9.3
24245857
65.0
50.0
60.0
9.3
9.5
7.5
4.0
24245858 T18 70 50 12.2
24245858
70.0
50.0
64.0
12.2
12.5
10
5.0
24245883 T18 70 50 12.2
24245883
70.0
50.0
64.0
12.2
13.0
10
5.0
24298857 T18 70 55 9.3
24298857
70.0
55.0
64.0
9.3
9.5
7.5
4.0
24338114 T18 75 55 12.2
24338114
75.0
55.0
69.0
12.2
12.5
10
5.0
24245884 T18 80 60 12.2
24245884
80.0
60.0
74.0
12.2
13.0
10
5.0
24245859 T18 80 60 12.2
24245859
ISO
80.0
60.0
74.0
12.2
12.5
10
5.0
24290783 T18 80 65 9.3
24290783
ISO
80.0
65.0
75.0
9.3
9.5
7.5
4.0
24315436 T18 85 70 9.3
24315436
85.0
70.0
80.0
9.3
9.5
7.5
4.0
24245885 T18 90 70 12.2
24245885
90.0
70.0
84.0
12.2
13.0
10
5.0
24245860 T18 90 70 12.2
24245860
90.0
70.0
84.0
12.2
12.5
10
5.0
24298858 T18 90 75 9.3
24298858
90.0
75.0
85.0
9.3
9.5
7.5
4.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청