SVSHT - Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole / Special Low Head / Titanium
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Ventilation Hole for Vacuum Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svsht.prj},{NB=SVSHT-M4-12},{CN=SVSHT-M4-12},{M=M4},{L=12},{D1=8},{L1=1.5},{B=2.0},{T=2.5},{DMAX=1.5},{MASS=1.4},{QPP=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
T
Thickness t max.
[mm]
DMAX
Diameter d max.
[mm]
SVSHT-M3-6
SVSHT-M3-6
M3
6
6
1.3
1.5
2.0
1.2
SVSHT-M3-8
SVSHT-M3-8
M3
8
6
1.3
1.5
2.0
1.2
SVSHT-M3-10
SVSHT-M3-10
M3
10
6
1.3
1.5
2.0
1.2
SVSHT-M4-8
SVSHT-M4-8
M4
8
8
1.5
2.0
2.5
1.5
SVSHT-M4-10
SVSHT-M4-10
M4
10
8
1.5
2.0
2.5
1.5
SVSHT-M4-12
SVSHT-M4-12
M4
12
8
1.5
2.0
2.5
1.5
SVSHT-M5-10
SVSHT-M5-10
M5
10
9
1.5
3.0
3.0
1.5
SVSHT-M5-12
SVSHT-M5-12
M5
12
9
1.5
3.0
3.0
1.5
SVSHT-M5-16
SVSHT-M5-16
M5
16
9
1.5
3.0
3.0
1.5
SVSHT-M6-10
SVSHT-M6-10
M6
10
10
1.5
3.0
4.0
2.0
SVSHT-M6-12
SVSHT-M6-12
M6
12
10
1.5
3.0
4.0
2.0
SVSHT-M6-16
SVSHT-M6-16
M6
16
10
1.5
3.0
4.0
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청