피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Stop Valve - JIS10K, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Stop valves / Gauge valves
Stop valve
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/stop_valves_gauge_valves/stopv/jis/stop_valve_jis_flange.prj},{NB=VSTMHUEF1032},{CNSORDERNO=VSTMHUEF1032},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{BM=U-PVC},{DD=37},{D=135},{C=100},{N=4},{H=19},{L=135},{T=16},{D1=91},{H1=154},{H2=167},{Y1=27.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
N
n
[mm]
H
h
[mm]
L
[mm]
T
t
[mm]
D1
[mm]
H1
H
[mm]
H2
H (Max.)
[mm]
VSTMHUEF1015
VSTMHUEF1015
15
1/2
U-PVC
18
95
70
4
15
85
12
66
124
132
VSTMHUEF1020
VSTMHUEF1020
20
3/4
U-PVC
24
100
75
4
15
95
14
66
132
140
VSTMHUEF1025
VSTMHUEF1025
25
1
U-PVC
28
125
90
4
19
110
14
91
150
161
VSTMHUEF1032
VSTMHUEF1032
32
11/4
U-PVC
37
135
100
4
19
135
16
91
154
167
VSTMHUEF1040
VSTMHUEF1040
40
11/2
U-PVC
41
140
105
4
19
190
16
135
210
230
VSTMHUEF1050
VSTMHUEF1050
50
2
U-PVC
52
155
120
4
19
200
16
135
228
250
VSTMHUEF1065
VSTMHUEF1065
65
21/2
U-PVC
67
175
140
4
19
220
18
185
310
345
VSTMHUEF1080
VSTMHUEF1080
80
3
U-PVC
78
185
150
8
19
240
18
185
324
359
VSTMHUEF1100
VSTMHUEF1100
100
4
U-PVC
100
210
175
8
19
290
18
185
379
419
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청