Stop Control Plus locking bar - Stop Control Plus locking bar
Hettich
Office furniture systems
Cupboard
Locking system
Locking bar, R32
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/office_furniture/cupboard/locking_sys/locking_bar_r32/locking_bar_r32_asmtab.prj},{NB=75890},{ARTICLENO=75890},{R=32.000},{L=16.5},{HE=64},{L1=1088.000},{D=119.000},{N=29.000},{PPATH=locking_bar_r32_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
R
Raster
[mm]
L
Length HE
[mm]
HE
1HE=2*R
[mm]
L1
L*HE
[mm]
D
[mm]
N
Number of Raster
ⁿ/ₐ
75877
75877
32.000
10
64
672.000
119.000
16.000
75878
75878
32.000
10.5
64
704.000
119.000
17.000
75879
75879
32.000
11
64
736.000
119.000
18.000
75880
75880
32.000
11.5
64
768.000
119.000
19.000
75881
75881
32.000
12
64
800.000
119.000
20.000
75882
75882
32.000
12.5
64
832.000
119.000
21.000
75883
75883
32.000
13
64
864.000
119.000
22.000
75884
75884
32.000
13.5
64
896.000
119.000
23.000
75885
75885
32.000
14
64
928.000
119.000
24.000
75886
75886
32.000
14.5
64
960.000
119.000
25.000
75887
75887
32.000
15
64
992.000
119.000
26.000
75888
75888
32.000
15.5
64
1024.000
119.000
27.000
75889
75889
32.000
16
64
1056.000
119.000
28.000
75890
75890
32.000
16.5
64
1088.000
119.000
29.000
75891
75891
32.000
17
64
1120.000
119.000
30.000
75892
75892
32.000
17.5
64
1152.000
119.000
31.000
75893
75893
32.000
18
64
1184.000
119.000
32.000
75894
75894
32.000
18.5
64
1216.000
119.000
33.000
75895
75895
32.000
19
64
1248.000
119.000
34.000
48415
48415
32.000
19.5
64
1280.000
119.000
35.000
48416
48416
32.000
20
64
1312.000
119.000
36.000
48417
48417
32.000
20.5
64
1344.000
119.000
37.000
48418
48418
32.000
21
64
1376.000
119.000
38.000
48419
48419
32.000
21.5
64
1408.000
119.000
39.000
48420
48420
32.000
22
64
1440.000
119.000
40.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청