STHSB, STHS, SSTHS, ATHS - 샤프트홀더 - 브라켓형- 스탠다드장착홀 드릴홀타입-각 플랜지
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/ssths_asmtab.prj},{NB=STHSB13},{TS=1},{MAT=1018},{ST=BO},{D=13},{THMD11='M4'},{THMD13='M4'},{THMD12='M4'},{DTOL=+0.018/0},{DX=13},{N=2.5},{L=24},{D1=18},{H=38},{T=6.0},{LL=15},{M=M4},{P=28},{K=30},{W=22},{P1=28},{F=0},{DD11=4.5},{ALT=},{PPATH=ssths/ssths_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
N
홀드부 두꺼훈형(N)
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
DD1
d1
[mm]
STHSB3
STHSB3
3
+0.010/0
2.5
10
8
22
3.0
7
15
16
3.5
STHSB4
STHSB4
4
+0.012/0
2.5
10
9
24
3.0
7
17
19
3.5
STHSB5
STHSB5
5
+0.012/0
2.5
12
10
25
3.5
7
18
20
3.5
STHSB6
STHSB6
6
+0.012/0
3.0
15
12
28
3.5
7
20
22
3.5
STHSB8
STHSB8
8
+0.015/0
2.0
16
12
28
5.0
10
20
22
3.5
STHSB10
STHSB10
10
+0.015/0
2.0
20
14
30
5.0
12
22
23
3.5
STHSB12
STHSB12
12
+0.018/0
2.0
24
16
36
6.0
15
26
28
4.5
STHSB13
STHSB13
13
+0.018/0
2.5
24
18
38
6.0
15
28
30
4.5
STHSB15
STHSB15
15
+0.018/0
2.5
30
20
40
6.0
18
30
32
4.5
STHSB16
STHSB16
16
+0.018/0
3.0
32
22
42
6.0
19
32
33
4.5
STHSB18
STHSB18
18
+0.018/0
5.0
32
28
50
8.0
20
39
39
5.5
STHSB20
STHSB20
20
+0.021/0
4.0
32
28
50
8.0
20
39
39
5.5
STHSB25
STHSB25
25
+0.021/0
4.0
38
33
55
8.0
23
44
44
5.5
STHSB30
STHSB30
30
+0.021/0
4.0
38
38
66
10.0
24
52
52
6.6
STHSB35
STHSB35
35
+0.025/0
5.0
50
45
80
10.0
30
65
65
9.0
STHSB40
STHSB40
40
+0.025/0
10.0
50
60
90
10.0
30
75
75
9.0
STHSB50
STHSB50
50
+0.025/0
10.0
50
70
100
10.0
30
85
90
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청