Steel Drawer 392 - Steel Drawer 392
Hettich
Office furniture systems
Desk pedestal
Desk pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/office_furniture/desk_pedestal/desk_pedestals/steel_drawers.prj},{NB=9134407},{ARTICLENO=9134407},{FINISH=Black},{EB=392},{ET=530},{ABXAT=370 X 514},{IBXIT=327 X 490},{AB=370},{AT=514},{PS=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
FINISH
ⁿ/ₐ
EB
Min Installation Width
[mm]
ET
Min Installation Depth
[mm]
ABXAT
Exterior Dimension AB X AT
[mm]
IBXIT
Interior Dimension IB X IT
[mm]
PS
For Pedestal Condition
[mm]
9061152
9061152
Black
392
530
370 X 514
327 X 490
1.000
9217826
9217826
Black
392
530
370 X 514
327 X 490
2.000
9220605
9220605
Black
392
530
370 X 514
327 X 490
3.000
9022218
9022218
Black
392
530
370 X 514
327 X 490
0.000
9134407
9134407
Black
392
530
370 X 514
327 X 490
4.000
20722
20722
Aluminium
392
530
370 X 514
327 X 490
5.000
9061151
9061151
Black
392
730
370 X 714
327 X 690
6.000
9217825
9217825
Black
392
730
370 X 714
327 X 690
7.000
9022217
9022217
Black
392
730
370 X 714
327 X 690
8.000
9134409
9134409
Black
392
730
370 X 714
327 X 690
9.000
20532
20532
Aluminium
392
730
370 X 714
327 X 690
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청