StarQuick Quick delivery / Shape B
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S5M, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 25mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s5m_starquick_q_d/belt_width_25mm_starquick_q_d/starquick_shape_b.prj},{NB=S1-26S5M0250BF-08T0X_(8)},{STDST=Standard stock item},{TYPE=S5M},{NT=26},{NW=0250},{S=B},{MS=S1},{FL=F},{SD=8},{KW=},{TH=T0},{ATTENTION=About StarQuick},{PD=41.38},{OD=40.42},{W=27},{H=2.5},{LA=32},{K=12},{LB=44},{D=31},{FT=1.0},{F=47},{M=34},{FD=43.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
ATTENTION
Attention
ⁿ/ₐ
T
Tap size
[mm]
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
K
Boss width
[mm]
LB
Total width
[mm]
D
Diameter
[mm]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
S1-15S5M0250BF-07T0X
S5M
15
0250
B
-
-
23.87
22.91
27
2.5
32
12
44
15
28
18
S1-16S5M0250BF-07T0X
S5M
16
0250
B
-
-
25.46
24.50
27
2.5
32
12
44
17
31
20
S1-18S5M0250BF-07T0X
S5M
18
0250
B
-
-
28.65
27.69
27
2.5
32
12
44
19
33
22
S1-20S5M0250BF-07T0X
S5M
20
0250
B
-
-
31.83
30.87
27
2.5
32
12
44
19
35
22
S1-22S5M0250BF-07T0X
S5M
22
0250
B
-
-
35.01
34.05
27
2.5
32
12
44
25
40
28
S1-24S5M0250BF-07T0X
S5M
24
0250
B
-
-
38.20
37.24
27
2.5
32
12
44
29
44
32
S1-25S5M0250BF-07T0X
S5M
25
0250
B
-
-
39.79
38.83
27
2.5
32
12
44
29
44
32
S1-26S5M0250BF-08T0X
S5M
26
0250
B
-
-
41.38
40.42
27
2.5
32
12
44
31
47
34
S1-28S5M0250BF-08T0X
S5M
28
0250
B
-
-
44.56
43.60
27
2.5
32
12
44
33
48
36
S1-30S5M0250BF-10T0K
S5M
30
0250
B
-
-
47.75
46.79
27
2.5
32
12
44
33
51
36
S1-32S5M0250BF-10T0K
S5M
32
0250
B
-
-
50.93
49.97
27
2.5
32
12
44
38
54
41
S1-36S5M0250BF-10T0K
S5M
36
0250
B
-
-
57.30
56.34
27
2.5
32
12
44
38
61
41
S1-40S5M0250BF-10T0K
S5M
40
0250
B
-
-
63.66
62.70
27
2.5
32
12
44
47
69
50
S1-44S5M0250BF-12T0K
S5M
44
0250
B
-
-
70.03
69.07
27
2.5
32
12
44
50
74
53
S1-48S5M0250BF-12T0K
S5M
48
0250
B
-
-
76.39
75.43
27
2.5
32
12
44
60
83
63
S1-50S5M0250BF-12T0K
S5M
50
0250
B
-
-
79.58
78.62
27
2.5
32
12
44
63
86
66
S1-60S5M0250BF-12T0K
S5M
60
0250
B
-
-
95.49
94.53
27
2.5
32
12
44
75
99
78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청