Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
T10, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 15mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/t10_starquick_q_d/belt_width_15mm_starquick_q_d/standard_shape_w.prj},{NB=T10-15-48W (,16,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=48},{DESCR=T10 - Belt Width 15.0 mm},{ORDER=T10-15-48W},{MATERIAL=Casting},{NT=48},{SOB=},{D1=16},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=152.79},{OD=150.95},{LA=22},{LW=35},{K=13},{D=55},{HH=2.83},{DMIN=16},{DMAX=34},{E=132},{G=8},{R=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LW
Width
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
E
Diameter of relief
[mm]
G
Depth of relief
[mm]
R
Radius
[mm]
T10-15-44W
Standard stock item
44
T10 - Belt Width 15.0 mm
T10-15-44W
Casting
140.06
138.20
22
35
13
55
2.83
16
34
120
8
3
T10-15-48W
Standard stock item
48
T10 - Belt Width 15.0 mm
T10-15-48W
Casting
152.79
150.95
22
35
13
55
2.83
16
34
132
8
3
T10-15-50W
Standard stock item
50
T10 - Belt Width 15.0 mm
T10-15-50W
Casting
159.15
157.30
22
35
13
60
2.83
16
35
140
8
3
T10-15-60W
Standard stock item
60
T10 - Belt Width 15.0 mm
T10-15-60W
Casting
190.99
189.10
22
35
13
60
2.83
16
35
170
8
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청