Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
H, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 25.4mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/h_starquick_q_d/belt_width_25_4mm_starquick_q_d/standard_shape_w.prj},{NB=46H100W (,20,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=-},{STDRT=46},{DESCR=H - Belt Width 25.4 mm},{ORDER=46H100W},{MATERIAL=Casting},{NT=46},{SOB=},{D1=20},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=185.96},{OD=184.59},{LA=33},{LW=53},{K=20},{D=88},{HH=2.83},{DMIN=20},{DMAX=52},{E=162},{G=11},{R=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LW
Width
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
E
Diameter of relief
[mm]
G
Depth of relief
[mm]
R
Radius
[mm]
42H100W
-
42
H - Belt Width 25.4 mm
42H100W
Casting
169.79
168.41
33
53
20
88
2.83
20
52
146
11
3
44H100W
Standard stock item
44
H - Belt Width 25.4 mm
44H100W
Casting
177.87
176.50
33
53
20
88
2.83
20
52
154
11
3
46H100W
-
46
H - Belt Width 25.4 mm
46H100W
Casting
185.96
184.59
33
53
20
88
2.83
20
52
162
11
3
48H100W
Standard stock item
48
H - Belt Width 25.4 mm
48H100W
Casting
194.04
192.67
33
53
20
88
2.83
20
52
171
11
3
50H100W
Standard stock item
50
H - Belt Width 25.4 mm
50H100W
Casting
202.13
200.76
33
53
20
88
2.83
25
52
179
11
3
60H100W
Standard stock item
60
H - Belt Width 25.4 mm
60H100W
Casting
242.55
241.18
33
53
20
88
2.83
25
52
219
11
3
72H100W
Standard stock item
72
H - Belt Width 25.4 mm
72H100W
Casting
291.06
289.69
33
58
25
88
2.83
25
52
265
11
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청