Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S14M
Belt witdh 100mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s14m/belt_width_100mm/standard_shape_b.prj},{NB=36S14M1000B (,25,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=-},{STDRT=36},{DESCR=S14M - Belt Width 100 mm},{ORDER=36S14M1000B},{MATERIAL=Steel},{NT=36},{SOB=},{D1=25},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=160.43},{OD=157.63},{LA=116},{LB=136},{W=109},{H=3.5},{K=20},{D=120},{HH=4.95},{T=2.3},{DMIN=25},{DMAX=70},{FL=F-23172141},{W1=17.97},{F=172},{M=141},{FD=157.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
W1
Weight
[kg]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
28S14M1000B
-
28
S14M - Belt Width 100 mm
28S14M1000B
Steel
124.78
121.98
116
136
109
3.5
20
90
4.95
2.3
25
56
F-23136101
10.31
136
101
122.0
30S14M1000B
-
30
S14M - Belt Width 100 mm
30S14M1000B
Steel
133.69
130.90
116
136
109
3.5
20
100
4.95
2.3
25
62
F-23144111
12.10
144
111
130.9
32S14M1000B
-
32
S14M - Belt Width 100 mm
32S14M1000B
Steel
142.60
139.81
116
136
109
3.5
20
110
4.95
2.3
25
62
F-23152121
14.02
152
121
139.8
34S14M1000B
-
34
S14M - Belt Width 100 mm
34S14M1000B
Steel
151.52
148.72
116
136
109
3.5
20
120
4.95
2.3
25
70
F-23161131
16.08
161
131
148.7
36S14M1000B
-
36
S14M - Belt Width 100 mm
36S14M1000B
Steel
160.43
157.63
116
136
109
3.5
20
120
4.95
2.3
25
70
F-23172141
17.97
172
141
157.6
40S14M1000B
-
40
S14M - Belt Width 100 mm
40S14M1000B
Steel
178.25
175.46
116
136
109
3.5
20
135
4.95
2.3
30
80
F-23190161
22.34
190
161
175.5
42S14M1000B
-
42
S14M - Belt Width 100 mm
42S14M1000B
Steel
187.17
184.37
116
136
109
3.5
20
145
4.95
2.3
30
85
F-23200164
24.91
200
164
184.4
44S14M1000B
-
44
S14M - Belt Width 100 mm
44S14M1000B
Steel
196.08
193.29
116
141
109
3.5
25
155
4.95
2.3
30
90
F-23208173
28.34
208
173
193.3
48S14M1000B
-
48
S14M - Belt Width 100 mm
48S14M1000B
Steel
213.90
211.11
116
141
109
3.5
25
160
4.95
2.3
30
90
F-23224190
33.61
224
190
211.1
50S14M1000B
-
50
S14M - Belt Width 100 mm
50S14M1000B
Steel
222.82
220.02
116
141
109
3.5
25
160
4.95
2.3
30
90
F-23235200
36.30
235
200
220.0
56S14M1000B
-
56
S14M - Belt Width 100 mm
56S14M1000B
Steel
249.55
246.76
116
141
109
3.5
25
160
4.95
2.3
30
90
F-23260224
45.03
260
224
246.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청