피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Stainless Steel Vulcanized
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter <M10
Base Diameter 20-50mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/edelstahl_vulcanized_m10_d50_asmtab.prj},{NB=MOVET+45824506(hoch0)},{TYP=45824506},{BESTNR=4061408073610},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M10X125},{A=29},{B=125},{D=50},{CH=14},{F=M10},{M=10},{G=19},{H=154},{SL=4000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/24500_24806.pdf},{TYPX=24506},{COLVIS=Black},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
usable thread lenght
[mm]
D
base
[mm]
CH
regulation key
[mm]
F
thread
ⁿ/ₐ
G
height base
[mm]
H
total height
ⁿ/ₐ
SL
maschine foot load
[N]
MOVET+4061408073580
45824500
4061408073580
M10X50
29
50
50
14
M10
19
79
4000
MOVET+4061408073603
45824502
4061408073603
M10X75
29
75
50
14
M10
19
104
4000
MOVET+4061408073597
45824504
4061408073597
M10X100
29
100
50
14
M10
19
129
4000
MOVET+4061408073610
45824506
4061408073610
M10X125
29
125
50
14
M10
19
154
4000
MOVET+4061408124565
45824500/EB
4061408124565
M10X50
29
50
50
14
M10
19
79
4000
MOVET+4061408124589
45824502/EB
4061408124589
M10X75
29
75
50
14
M10
19
104
4000
MOVET+4061408124596
45824504/EB
4061408124596
M10X100
29
100
50
14
M10
19
129
4000
MOVET+4061408124602
45824506/EB
4061408124602
M10X125
29
125
50
14
M10
19
154
4000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청