카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SSD2 - Rod clevis (Y)
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-복동/편로드형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2/ssd2_rod_clevis.prj},{NB=SSD2-32- Rod Clevis},{MN=SSD2-Y-32},{BORE=32},{INFOTEXT=Product Info },{AB=16.0},{CA=30},{CB=18.0},{CD=10},{CV=36},{E=Ø22},{KK=M14 x 1.5},{MB=14.0},{C=-},{RR=12},{MC=12},{I=41.6},{WEIGHT=120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
[mm]
AB
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
CV
[mm]
E
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
MB
[mm]
C
[mm]
RR
[mm]
MC
[mm]
WEIGHT
[g]
SSD2-12- Rod Clevis
SSD2-Y-12
12
6.0
16
5.0
5
10
10
M5 x 0.8
7.0
2
-
5.5
12
SSD2-16- Rod Clevis
SSD2-Y-16
16
11.0
21
6.5
5
12
12
M6 x 1
10.0
2
-
7
20
SSD2-20- Rod Clevis
SSD2-Y-20
20
13.5
25
8.0
8
16
16
M8 x 1.25
11.5
-
13.4
9
45
SSD2-25- Rod Clevis
SSD2-Y-25
25
16.0
30
10.0
10
20
20
M10 x 1.25
14.0
-
17.1
11
84
SSD2-32- Rod Clevis
SSD2-Y-32
32
16.0
30
18.0
10
36
Ø22
M14 x 1.5
14.0
-
12
12
120
SSD2-40- Rod Clevis
SSD2-Y-40
40
16.0
30
18.0
10
36
Ø22
M14 x 1.5
14.0
-
12
12
120
SSD2-50- Rod Clevis
SSD2-Y-50
50
20.0
40
22.0
14
44
Ø28
M18 x 1.5
20.0
-
16
16
257
SSD2-63- Rod Clevis
SSD2-Y-63
63
20.0
40
22.0
14
44
Ø28
M18 x 1.5
20.0
-
16
16
257
SSD2-80- Rod Clevis
SSD2-Y-80
80
23.0
50
28.0
18
56
Ø38
M22 x 1.5
27.0
-
21
21
589
SSD2-100- Rod Clevis
SSD2-Y-100
100
24.0
55
32.0
22
64
Ø44
M26 x 1.5
31.0
-
24
24
933
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청