피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
SR Ø 21
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Metric springs to JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_21.prj},{NB=SR21-070(0)},{ARTNR=SR21-070},{CODE=SR21-070},{DO=21.0},{DI=13.5},{LO=70},{RG=8.4},{SX=0.0},{S1=35.0},{F1=294},{S2=37.1},{F2=313},{SN=39.2},{FN=331},{SB=42.0},{FB=354},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,50 x 2,10},{DE=20.9},{B=3.500},{H=2.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SR21-030(0)
SR21-030
21.0
13.5
30
19.6
0.000
0.000
30.000
15.0
294
15.9
312
16.8
329
18.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-035(0)
SR21-035
21.0
13.5
35
16.8
0.000
0.000
35.000
17.5
294
18.6
311
19.6
329
21.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-040(0)
SR21-040
21.0
13.5
40
14.7
0.000
0.000
40.000
20.0
294
21.2
312
22.4
329
24.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-045(0)
SR21-045
21.0
13.5
45
13.0
0.000
0.000
45.000
22.5
294
23.9
311
25.2
329
27.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-050(0)
SR21-050
21.0
13.5
50
11.8
0.000
0.000
50.000
25.0
294
26.5
312
28.0
329
30.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-055(0)
SR21-055
21.0
13.5
55
10.7
0.000
0.000
55.000
27.5
294
29.1
312
30.8
329
33.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-060(0)
SR21-060
21.0
13.5
60
9.8
0.000
0.000
60.000
30.0
294
31.8
312
33.6
329
36.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-065(0)
SR21-065
21.0
13.5
65
9.0
0.000
0.000
65.000
32.5
294
34.5
311
36.4
328
39.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-070(0)
SR21-070
21.0
13.5
70
8.4
0.000
0.000
70.000
35.0
294
37.1
313
39.2
331
42.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-075(0)
SR21-075
21.0
13.5
75
7.8
0.000
0.000
75.000
37.5
294
39.8
312
42.0
329
45.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-080(0)
SR21-080
21.0
13.5
80
7.3
0.000
0.000
80.000
40.0
294
42.4
312
44.8
329
48.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-090(0)
SR21-090
21.0
13.5
90
6.6
0.000
0.000
90.000
45.0
294
47.7
313
50.4
331
54.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-100(0)
SR21-100
21.0
13.5
100
5.9
0.000
0.000
100.000
50.0
294
53.0
312
56.0
329
60.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-110(0)
SR21-110
21.0
13.5
110
5.4
0.000
0.000
110.000
55.0
294
58.3
314
61.6
332
66.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-120(0)
SR21-120
21.0
13.5
120
4.9
0.000
0.000
120.000
60.0
294
63.6
312
67.2
329
72.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-125(0)
SR21-125
21.0
13.5
125
4.7
0.000
0.000
125.000
62.5
294
66.3
312
70.0
329
75.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-130(0)
SR21-130
21.0
13.5
130
4.5
0.000
0.000
130.000
65.0
294
68.9
311
72.8
328
78.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-140(0)
SR21-140
21.0
13.5
140
4.2
0.000
0.000
140.000
70.0
294
74.2
313
78.4
331
84.0
3,50 x 2,10
2.100
SR21-150(0)
SR21-150
21.0
13.5
150
3.9
0.000
0.000
150.000
75.0
294
79.5
312
84.0
329
90.0
3,50 x 2,10
2.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청