slovenčina
English
Sprockets system BEA 1/2"x5/16"(08 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
System BEA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/system_bea/system_bea_08b_1.prj},{NB=T72525},{NAME=Sprocket system BEA 1/2\"x5/16\" Z18, D30},{Z=18},{DE=78.0},{DP=73.14},{CNSORDERNO=T72525},{DM=56},{DMX=56},{D1=30},{A=28},{KG=0.46},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{TYPE=0},{CNSORDERNO2=SB101340018030}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T74973
Sprocket system BEA 1/2"x...
10
45.9
41.10
T74973
26
12
25
0.12
7.2
1.3
13
T74974
Sprocket system BEA 1/2"x...
10
45.9
41.10
T74974
26
14
25
0.11
7.2
1.3
13
T74975
Sprocket system BEA 1/2"x...
10
45.9
41.10
T74975
31*
15
25
0.12
7.2
1.3
13
T74976
Sprocket system BEA 1/2"x...
10
45.9
41.10
T74976
31*
16
25
0.12
7.2
1.3
13
T74977
Sprocket system BEA 1/2"x...
11
49.9
45.07
T74977
29
12
25
0.15
7.2
1.3
13
T74978
Sprocket system BEA 1/2"x...
11
49.9
45.07
T74978
29
14
25
0.14
7.2
1.3
13
T74979
Sprocket system BEA 1/2"x...
11
49.9
45.07
T74979
31*
15
25
0.14
7.2
1.3
13
T74980
Sprocket system BEA 1/2"x...
11
49.9
45.07
T74980
31*
16
25
0.14
7.2
1.3
13
T74981
Sprocket system BEA 1/2"x...
11
49.9
45.07
T74981
37*
18
25
0.16
7.2
1.3
13
T74982
Sprocket system BEA 1/2"x...
11
49.9
45.07
T74982
37*
19
25
0.16
7.2
1.3
13
T74983
Sprocket system BEA 1/2"x...
12
53.9
49.07
T74983
33
12
28
0.21
7.2
1.3
13
T74984
Sprocket system BEA 1/2"x...
12
53.9
49.07
T74984
33
14
28
0.20
7.2
1.3
13
T72495
Sprocket system BEA 1/2"x...
12
53.9
49.07
T72495
33
15
28
0.19
7.2
1.3
13
T74985
Sprocket system BEA 1/2"x...
12
53.9
49.07
T74985
33
16
28
0.19
7.2
1.3
13
T74986
Sprocket system BEA 1/2"x...
12
53.9
49.07
T74986
33
18
28
0.18
7.2
1.3
13
T72498
Sprocket system BEA 1/2"x...
12
53.9
49.07
T72498
33
19
28
0.17
7.2
1.3
13
T72499
Sprocket system BEA 1/2"x...
12
53.9
49.07
T72499
33
20
28
0.17
7.2
1.3
13
T74987
Sprocket system BEA 1/2"x...
12
53.9
49.07
T74987
40*
22
28
0.20
7.2
1.3
13
T74988
Sprocket system BEA 1/2"x...
12
53.9
49.07
T74988
41*
24
28
0.19
7.2
1.3
13
T74989
Sprocket system BEA 1/2"x...
12
53.9
49.07
T74989
42*
25
28
0.19
7.2
1.3
13
T74991
Sprocket system BEA 1/2"x...
13
57.9
56.06
T74991
33
12
28
0.27
7.2
1.3
13
T74992
Sprocket system BEA 1/2"x...
13
57.9
56.06
T74992
33
14
28
0.26
7.2
1.3
13
T72500
Sprocket system BEA 1/2"x...
13
57.9
56.06
T72500
37
15
28
0.26
7.2
1.3
13
T74993
Sprocket system BEA 1/2"x...
13
57.9
56.06
T74993
37
16
28
0.25
7.2
1.3
13
T74994
Sprocket system BEA 1/2"x...
13
57.9
56.06
T74994
37
18
28
0.24
7.2
1.3
13
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청