피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets for taper bush simplex 1 1/4"x3/4" (20 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
For Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/for_taper_lock/simplex_sprockets_20b_1_t_l.prj},{NB=T73947},{NAME=Sprocket for taper bush simplex 1 1/4\"x3/4\" Z19, TL2517},{ZX=19},{Z=19},{DE=207.9},{DP=192.91},{CNSORDERNO=T73947},{DM=110},{A=44},{TAPERBUSH=2517},{TIPO=1},{KG=6.75},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=381400019}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
N97023
Sprocket for taper bush s...
12
137.0
122.68
N97023
90
32
1615
1
1.90
16.2
2.5
26
N97024
Sprocket for taper bush s...
13
147.5
132.65
N97024
90
32
2012
1
1.50
16.2
2.5
26
N97025
Sprocket for taper bush s...
14
157.6
142.68
N97025
110
44
2517
1
2.40
16.2
2.5
26
T73945
Sprocket for taper bush s...
15
167.7
152.72
T73945
110
44
2517
1
3.39
16.2
2.5
26
N97026
Sprocket for taper bush s...
16
177.7
162.75
N97026
110
44
2517
1
4.23
16.2
2.5
26
T73946
Sprocket for taper bush s...
17
187.7
172.78
T73946
110
44
2517
1
5.07
16.2
2.5
26
N97027
Sprocket for taper bush s...
18
197.8
182.85
N97027
110
44
2517
1
5.91
16.2
2.5
26
T73947
Sprocket for taper bush s...
19
207.9
192.91
T73947
110
44
2517
1
6.75
16.2
2.5
26
N97028
Sprocket for taper bush s...
20
217.9
202.98
N97028
110
44
2517
1
7.23
16.2
2.5
26
T73948
Sprocket for taper bush s...
21
228.0
213.04
T73948
120
44
2517
1
7.70
16.2
2.5
26
T73949
Sprocket for taper bush s...
23
248.2
233.17
T73949
120
44
2517
1
8.78
16.2
2.5
26
T73950
Sprocket for taper bush s...
25
268.4
253.33
T73950
120
44
2517
1
9.50
16.2
2.5
26
T73951
Sprocket for taper bush s...
30
318.7
303.75
T73951
160
51
3020
1
11.60
16.2
2.5
26
T73952
Sprocket for taper bush s...
38*
399.4
384.49
T73952
160
51
3020
6
15.80
16.2
2.5
26
N40000
Sprocket for taper bush s...
57*
592.3
576.36
N40000
160
51
3020
6
17.90
16.2
2.5
26
N40001
Sprocket for taper bush s...
76*
784.3
768.32
N40001
160
51
3020
6
25.00
16.2
2.5
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청