카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Sprockets for conveyor chains PASSO 75 RULLO 31 - Sprockets for conveyor chains
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Wheels for conveyor chain
Sprockets for conveyor chains
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/wheels_for_conveyor_chain/sprockets_for_conveyor_chais/sprockets_for_conveyor_chains_p75_r31.prj},{NB=332610012},{Z=12},{DE=309.0},{DP=289.80},{CNSORDERNO=332610012},{DM=118},{D1=30},{A=64},{KG=10.73},{B1=13.5},{C=3},{R3=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
332610006
6
168.0
150.00
332610006
88
25
48
3.26
13.5
3
50
332610008
8
215.0
195.98
332610008
88
25
48
4.52
13.5
3
50
332610009
9
238.0
219.30
332610009
88
25
48
5.36
13.5
3
50
332610010
10
261.0
242.70
332610010
118
30
64
8.70
13.5
3
50
332610011
11
286.0
266.25
332610011
118
30
64
9.60
13.5
3
50
332610012
12
309.0
289.80
332610012
118
30
64
10.73
13.5
3
50
332610013
13
333.0
313.42
332610013
118
30
64
11.83
13.5
3
50
332610014
14
357.0
337.05
332610014
118
30
64
13.15
13.5
3
50
332610015
15
380.0
360.73
332610015
118
30
64
14.45
13.5
3
50
332610016
16
404.0
384.45
332610016
133
30
65
17.43
13.5
3
50
332610020
20
499.0
479.40
332610020
133
30
65
23.80
13.5
3
50
332610021
21
523.0
503.17
332610021
133
30
65
26.07
13.5
3
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청