SNSP - Phospor Bronze Socket Head Cap Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws Made with Special Materials
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsp.prj},{NB=SNSP-M4-12},{CN=SNSP-M4-12},{M=M4},{CHEMF=0.40},{L=12},{D1=7.0},{L1=4.0},{B=3.0},{TRL=5880},{MASS=2.20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
TRL
Tension Rupture Load*
[N]
SNSP-M2-4
SNSP-M2-4
M2
4
3.8
2.0
1.5
1310
SNSP-M2-5
SNSP-M2-5
M2
5
3.8
2.0
1.5
1310
SNSP-M2-6
SNSP-M2-6
M2
6
3.8
2.0
1.5
1310
SNSP-M2-8
SNSP-M2-8
M2
8
3.8
2.0
1.5
1310
SNSP-M2.5-4
SNSP-M2.5-4
M2.5
4
4.5
2.5
2.0
2150
SNSP-M2.5-5
SNSP-M2.5-5
M2.5
5
4.5
2.5
2.0
2150
SNSP-M2.5-6
SNSP-M2.5-6
M2.5
6
4.5
2.5
2.0
2150
SNSP-M2.5-8
SNSP-M2.5-8
M2.5
8
4.5
2.5
2.0
2150
SNSP-M2.5-10
SNSP-M2.5-10
M2.5
10
4.5
2.5
2.0
2150
SNSP-M3-6
SNSP-M3-6
M3
6
5.5
3.0
2.5
3370
SNSP-M3-8
SNSP-M3-8
M3
8
5.5
3.0
2.5
3370
SNSP-M3-10
SNSP-M3-10
M3
10
5.5
3.0
2.5
3370
SNSP-M3-12
SNSP-M3-12
M3
12
5.5
3.0
2.5
3370
SNSP-M3-16
SNSP-M3-16
M3
16
5.5
3.0
2.5
3370
SNSP-M3-20
SNSP-M3-20
M3
20
5.5
3.0
2.5
3370
SNSP-M4-8
SNSP-M4-8
M4
8
7.0
4.0
3.0
5880
SNSP-M4-10
SNSP-M4-10
M4
10
7.0
4.0
3.0
5880
SNSP-M4-12
SNSP-M4-12
M4
12
7.0
4.0
3.0
5880
SNSP-M4-16
SNSP-M4-16
M4
16
7.0
4.0
3.0
5880
SNSP-M4-20
SNSP-M4-20
M4
20
7.0
4.0
3.0
5880
SNSP-M4-25
SNSP-M4-25
M4
25
7.0
4.0
3.0
5880
SNSP-M5-10
SNSP-M5-10
M5
10
8.5
5.0
4.0
9510
SNSP-M5-12
SNSP-M5-12
M5
12
8.5
5.0
4.0
9510
SNSP-M5-16
SNSP-M5-16
M5
16
8.5
5.0
4.0
9510
SNSP-M5-20
SNSP-M5-20
M5
20
8.5
5.0
4.0
9510
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청