카탈로그: POWER JACKS
생성됨: 13.12.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
POWER JACKS
SMT0200-C00 - Translating
POWER JACKS
Screw Jacks
S-Series High Performance Metric Machine Screw Jacks
200kN S-Series Machine Screw Jacks
Powered by
CAD모델 선택
{powerjacks/screw_jacks/s_series_hg_perf_metr_mach_scre_jack/200kn_s_ser_mac_screw_jacks/smt0200_c00_asmtab.prj},{NB=SMT0200-C001100-0100-EB00-0000},{IDNR=},{PCODE1=SMT0200},{SJS=C Series},{ST=Machine Screw},{SC=Translating Screw},{C=200},{GBT=Cubic},{GBF1X=0},{GBF1=None},{GBF2X=0},{GBF2=None},{CH=265.000},{BH=195.000},{GR=1},{GRX= '1', '8:1', '2', '24:1'},{LSL=1},{WST=Standard Material},{LSLX='1', '12mm - Right hand (Standard)', '2', '24mm - Right Hand', '3', '12mm - Left hand', '4', '24mm - Left Hand'},{WSE=0},{S=100},{SEF=E},{GM=Base Flange},{LSM=0},{LSC=0},{DT=None, Standard Features (tapped holes on gearbox side if present)},{MFS=Not Applicable},{LS=None},{PLS=Standard Paint, Lubricant & Seals},{POS=0},{VER=4},{PPATH=../parts/smt_asmtpl.prj},{VERS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PCODE
Product Code
ⁿ/ₐ
GM
Gearbox Mounting
ⁿ/ₐ
SMT0200-C001100-0100-EB00...
SMT0200-C001100-0100-EB00...
Base Flange
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청