카탈로그: SCHOLZ MECHANIK
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHOLZ MECHANIK
SM 1003-1 sim. DIN 173 - Collar screw - Collar screw
SCHOLZ MECHANIK
Drill Bushings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{scholz_mechanik/01_drill_bushes_accessories/sm_1003_1.prj},{NB=3278 SM 1003-1M06},{ARTNR=3278},{CNSORDERNO=SM 1003-1M06},{D6=M06},{D6X=6},{D7=13},{D8=6},{H=2.0},{L5=8.0},{L6=8},{L7=20},{N=2.0},{T=2.5},{R2=1.6},{FB=12.1 - 22.0},{KG=0.009},{BEZ=Collar screws sim. to DIN 173 page 1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
D6
Diameter D6
ⁿ/ₐ
D7
Diameter D7
[mm]
D8
Diameter D8
[mm]
H
Length H8
[mm]
L5
Length L5
[mm]
L6
Length L6
[mm]
L7
Length L7
[mm]
N
Diameter N
[mm]
T
Length T
[mm]
R2
Radius R2
[mm]
FB
for ren.bushes SM 1002-1 from... to...
[mm]
KG
Weight
[kg]
MAT
material
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
SCHOLZ MECHANIK 3277
3277
SM 1003-1M05
M05
10
5
2.0
6.0
6
15
1.6
2.0
1.0
00.0 - 12.0
0.004
steel, zinc plated
Collar screws sim. to DIN...
SCHOLZ MECHANIK 3278
3278
SM 1003-1M06
M06
13
6
2.0
8.0
8
20
2.0
2.5
1.6
12.1 - 22.0
0.009
steel, zinc plated
Collar screws sim. to DIN...
SCHOLZ MECHANIK 3279
3279
SM 1003-1M08
M08
16
8
2.5
10.0
10
25
2.5
3.0
2.0
22.1 - 55.0
0.017
steel, zinc plated
Collar screws sim. to DIN...
SCHOLZ MECHANIK 3280
3280
SM 1003-1M10
M10
20
10
3.0
12.5
12
30
2.5
3.0
3.0
55.1 - 105.0
0.031
steel, zinc plated
Collar screws sim. to DIN...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청