Sleeve type (Make to order manufacturing)
NTN Corporation
Oil Retaining bearings <BEARPHITE>
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/oil_retaining_bearings/orb_sleeve_type.prj},{NB=S7-55},{D=7.0},{ORDER=S7-55},{D1=11.0},{L=3.00},{C=0.2},{INFO=Caution}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Inside Diameter
[mm]
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Outside Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
C
chamfer
[mm]
S1-1024
1.0
S1-1024
2.5
1.30
0.1
S1-21
1.0
S1-21
3.0
0.90
0.1
S1-16
1.0
S1-16
3.0
1.45
0.1
S1-1
1.0
S1-1
3.0
1.50
0.1
S1Z89
1.5
S1Z89
3.0
2.00
0.1
S1Z72
1.5
S1Z72
4.0
2.50
0.1
S1Z7
1.5
S1Z7
5.0
1.00
0.1
S1Z27
1.5
S1Z27
6.0
2.00
0.1
S2-102
2.0
S2-102
3.0
2.20
0.1
S2-73
2.0
S2-73
3.0
2.40
0.1
S2-131
2.0
S2-131
4.0
1.50
0.1
S2-146
2.0
S2-146
4.0
3.00
0.1
S2-164
2.0
S2-164
4.0
3.50
0.1
S2-104
2.0
S2-104
4.0
5.00
0.1
S2-38
2.0
S2-38
5.0
1.50
0.1
S2-188
2.0
S2-188
5.0
1.50
0.1
S2-1165
2.0
S2-1165
5.0
2.00
0.1
S2-173
2.0
S2-173
5.0
2.50
0.1
S2-81
2.0
S2-81
5.0
3.00
0.1
S2-42
2.0
S2-42
5.0
4.50
0.1
S2-14
2.0
S2-14
5.0
6.00
0.1
S2-66
2.0
S2-66
5.0
8.00
0.1
S2-39
2.0
S2-39
6.0
1.80
0.1
S2-17
2.0
S2-17
6.0
2.00
0.1
S2-114
2.0
S2-114
6.0
2.00
0.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N-series
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
Straight wall bowl
NTN Corporation
17.10.2023
Stainless steel cascade bowl
NTN Corporation
17.10.2023
Flange type (Make to order manufacturing)
NTN Corporation
17.10.2023
Flange Type (Standard Type)
NTN Corporation
17.10.2023
K,K..T2,K..S,KJ..S,KMJ,KMJ..S,K..ZW,KV..S,K..L1
NTN Corporation
17.10.2023
MBB/MDBB - Air Cylinder With End Lock
SMC Corporation
02.06.2024
Sleeve Type (Standard Type)
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Ground Helical Racks (ZSTP)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Racks (SRGFD, SRGFK)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
K0350 - Locating Components with flattened ball end, Style C
KIPP USA
05.06.2024
K0201 - Pull Handles aluminium
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청