피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SL-1A - Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Threaded Spring Plungers
Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020600/p190250/sl-1a.prj},{NB=PN-2},{PN=PN-2},{AMERSID=1141146},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=Standard},{TS=Plastic Nose - Heavy End Pressure},{A=10-32},{BCHECK= 3/ 4},{B=0.75000000},{ASK=0.19000000},{C=0.12500000},{D=0.09100000},{HIDDEN=No},{STATECUTEXTRUDE2=S},{PITCHHELIXSPIRAL=0.03125},{DESCRIPTION=PN-2},{TOLERANCEPITCHHE=NONE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Locking Type
ⁿ/ₐ
TS
Nose Type
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Thread Length
[인치]
C
C Nose Height
[인치]
D
D Nose Diameter
[인치]
SL-1A
SL-1A
1141219
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
6-32
3/8
1/16
0.045
SL-1
SL-1
1141214
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
6-32
17/32
1/16
0.045
SL-2
SL-2
1141222
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
8-32
5/8
3/32
0.069
SL-3
SL-3
1141224
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
10-32
3/4
1/8
0.092
SL-4A
SL-4A
1141227
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
1/4-20
3/4
1/8
0.118
SL-4
SL-4
1141226
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
1/4-20
1
3/16
0.118
SL-5
SL-5
1141230
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
1/4-28
1
3/16
0.118
SL-6
SL-6
1141232
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
5/16-18
1
3/16
0.134
SL-7
SL-7
1141234
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
3/8-16
1 1/8
3/16
0.186
SL-8
SL-8
1141236
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
1/2-13
1 1/4
1/4
0.247
SL-9
SL-9
1141238
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
5/8-11
1 1/2
5/16
0.309
SL-10
SL-10
1141215
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
3/4-10
1 3/4
5/16
0.373
SL-11
SL-11
1141217
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
1-8
2 13/32
1/2
0.498
SL-1AN
SL-1AN
1141220
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
6-32
3/8
1/16
0.045
SL-1N
SL-1N
1141221
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
6-32
17/32
1/16
0.045
SL-2N
SL-2N
1141223
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
8-32
5/8
3/32
0.069
SL-3N
SL-3N
1141225
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
10-32
3/4
1/8
0.092
SL-4AN
SL-4AN
1141228
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
1/4-20
3/4
1/8
0.118
SL-4N
SL-4N
1141229
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
1/4-20
1
3/16
0.118
SL-5N
SL-5N
1141231
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
1/4-28
1
3/16
0.118
SL-6N
SL-6N
1141233
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
5/16-18
1
3/16
0.134
SL-7N
SL-7N
1141235
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
3/8-16
1 1/8
3/16
0.186
SL-8N
SL-8N
1141237
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
1/2-13
1 1/4
1/4
0.247
SL-9N
SL-9N
1141239
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
5/8-11
1 1/2
5/16
0.309
SL-10N
SL-10N
1141216
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
3/4-10
1 3/4
5/16
0.373
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KBP-65 - Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Essentra Components
11.08.2014
EFA04-61-001 - Fibre Clips - 2 Slot - 6mm, 5.5mm, 4.5mm
Essentra Components
16.07.2014
FK-1 - Block Keys
Essentra Components
11.08.2014
STB-26875 - Tooling Ball - w/ Shoulder
Essentra Components
11.08.2014
LO-301 - Locating Pin - Slip Fit
Essentra Components
11.08.2014
APP-250 - Locating Pins - Press Fit
Essentra Components
11.08.2014
TLP-5005 - Locating Pin - Threaded
Essentra Components
11.08.2014
LO-505 - Locating Pin Liner - w/o Shoulder
Essentra Components
11.08.2014
UB-653041 - Tooling Ball Cover
Essentra Components
11.08.2014
TCB-26875 - Tooling Ball - w/ Shoulder
Essentra Components
11.08.2014
UB-521 - Locating Pins - Press Fit
Essentra Components
11.08.2014
SFK-825 - Sine Keys
Essentra Components
11.08.2014
KSP-55 - Locating Pin - Spring
Essentra Components
11.08.2014
LO-700 - Locating Pin Lock Screws
Essentra Components
11.08.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청