SKRDK - 스테인리스관용조인트-레듀서
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/skrdk_asmtab.prj},{NB=SKRDK6-10},{MAT=316 Stainless Steel},{DD1=6-10},{D=6},{D01=6.00},{DO2=6},{D1=10},{D12=10.00},{D22=10},{L=48.9},{L1=24.0},{E=5.0},{E1=8.0},{F=15.4},{LL=41.5},{HH=14.00},{H=14.00},{BNW=6.56},{NW=12.70},{SH=9.4},{USH=11.0},{X=2.720},{PPATH=skrdk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
DD1
D-D1 선택
ⁿ/ₐ
D
[mm(INCH)]
D1
[mm(INCH)]
L
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
LL
l
[mm]
HH
h 본체
[mm]
H
h 너트
[mm]
SKRDK4-6
SKRDK4-6
SUS316
4-6
4
6
43.8
19.0
3.5
4.0
15.3
36.5
14.00
14.00
SKRDK6-4
SKRDK6-4
SUS316
6-4
6
4
43.9
19.0
3.0
3.0
15.4
36.5
14.00
14.00
SKRDK6-8
SKRDK6-8
SUS316
6-8
6
8
43.9
19.0
5.0
6.0
15.4
36.5
14.00
14.00
SKRDK6-10
SKRDK6-10
SUS316
6-10
6
10
48.9
24.0
5.0
8.0
15.4
41.5
14.00
14.00
SKRDK6.35-9.53
SKRDK6.35-9.53
SUS316
6.35-9.53
6.35(1/4인치)
9.53(3/8인치)
48.9
24.0
5.0
7.0
15.4
41.5
14.00
14.00
SKRDK6.35-12.7
SKRDK6.35-12.7
SUS316
6.35-12.7
6.35(1/4인치)
12.7(1/2인치)
52.9
28.0
5.0
10.0
15.4
45.5
14.00
14.00
SKRDK8-6
SKRDK8-6
SUS316
8-6
8
6
44.8
19.0
4.0
4.0
16.8
37.0
14.00
15.87
SKRDK8-10
SKRDK8-10
SUS316
8-10
8
10
49.8
24.0
6.0
8.0
16.8
42.0
14.00
15.87
SKRDK9.53-12.7
SKRDK9.53-12.7
SUS316
9.53-12.7
9.53(3/8인치)
12.7(1/2인치)
54.8
28.0
8.0
10.0
17.8
47.0
17.00
19.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청