피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SK4-226 - Handle
KUNLONG
Handle series
Handle
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sk4/sk4_226/sk4_226.prj},{NB=SK4-226-260},{IN=SK4-226-260},{L1=288},{L2=238},{P=260},{ML=不锈钢(SUS304)},{FH=拉丝抛光},{WT=213},{YT=烤箱、检测设备、电柜箱等},{BZ=可根据使用需要定制不同的安装中心距},{TD=能承受高强度的拉力,安装方便快捷;不锈钢材质,耐腐蚀性能好}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IN
Item No
ⁿ/ₐ
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
YT
Application
ⁿ/ₐ
BZ
Remark
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SK4-226-260
SK4-226-260
Stainless Steel(SUS304)
Wire-drawing Polishing
213
Oven; Test chamber; Elect...
Different centre distance...
With strong tension beari...
SK4-226-400
SK4-226-400
Stainless Steel(SUS304)
Wire-drawing Polishing
260
Oven; Test chamber; Elect...
Different centre distance...
With strong tension beari...
SK4-226-500
SK4-226-500
Stainless Steel(SUS304)
Wire-drawing Polishing
280
Oven; Test chamber; Elect...
Different centre distance...
With strong tension beari...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청