피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
Single shrink disc
Rollon
Actuators
고성능 단순 설계 다목적 리니어 유닛: SMART SYSTEM
E-SMART 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/smart_system/e_smart_accessories/single_shrink_disc.prj},{NB=6005735},{CODE=6005735},{UNIT=E-SMART 80, R-SMART 120, S-SMART 80, ELM 80, ROBOT 130, SC130},{D1=41},{D2=22},{D3=7.00},{L1=24},{N=5},{NANG=72.0},{Y=16.500},{HEX=3.10},{VER=ELM,E-SMART,ROBOT,SC},{HS=41},{SD=22x41},{TT=174},{HH=4.0},{HD=2.500},{ESMART=1},{ROBOT=1},{RSMART=1},{ELM=1},{SC=1},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit type
ⁿ/ₐ
HS
Hollow shaft
[mm]
SD
Shrink disc dxD
[mm]
TT
Transmittable torque
[Nm]
6005737
6005737
S-SMART 65, ELM 65, SC100...
34
14x34
64
6005738
6005738
S-SMART 65, ELM 65, SC100...
34
16x34
73
6005739
6005739
S-SMART 65, ELM 65, SC100...
34
19x34
87
6005734
6005734
E-SMART 80, R-SMART 120, ...
41
19x41
150
6005735
6005735
E-SMART 80, R-SMART 120, ...
41
22x41
174
6005736
6005736
E-SMART 80, R-SMART 120, ...
41
25x41
198
6005730
6005730
R-SMART 160, ELM 110, ROB...
50
22x50
286
6005731
6005731
R-SMART 160, ELM 110, ROB...
50
25x50
324
6005732
6005732
R-SMART 160, ELM 110, ROB...
50
32x50
415
6000791
6000791
E-SMART 30
22
12x22
29
6005733
6005733
ROBOT 130, SC130
41
16x41
101
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청