카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 24B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets/simplex_sprockets_24b_1.prj},{NB=101420027},{Z=27},{DE=343.0},{DP=328.19},{CNSORDERNO=101420027},{DM=*150},{DMX=150.0},{D1=30},{A=60},{KG=19.37},{B1=24.1},{C=4},{R3=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
101420008
8
113.0
99.55
101420008
58
20
45
1.38
24.1
4
38
101420009
9
125.0
111.40
101420009
70
20
45
1.90
24.1
4
38
101420010
10
137.0
123.29
101420010
80
20
45
2.47
24.1
4
38
101420011
11
149.0
135.21
101420011
90
25
50
3.27
24.1
4
38
101420012
12
161.0
147.22
101420012
102
25
50
4.09
24.1
4
38
101420013
13
173.0
159.18
101420013
114
25
50
5.00
24.1
4
38
101420014
14
185.0
171.22
101420014
128
25
50
6.09
24.1
4
38
101420015
15
197.0
183.26
101420015
132
25
50
6.84
24.1
4
38
101420016
16
209.0
195.30
101420016
136
25
55
8.20
24.1
4
38
101420017
17
221.0
207.34
101420017
136
25
55
8.87
24.1
4
38
101420018
18
233.0
219.42
101420018
136
25
55
9.59
24.1
4
38
101420019
19
245.5
231.49
101420019
136
25
55
10.36
24.1
4
38
101420020
20
257.5
243.57
101420020
136
25
55
11.16
24.1
4
38
101420021
21
270.5
255.65
101420021
150
30
60
13.35
24.1
4
38
101420022
22
282.5
267.73
101420022
150
30
60
14.24
24.1
4
38
101420023
23
294.5
279.80
101420023
150
30
60
15.18
24.1
4
38
101420024
24
307.0
291.88
101420024
150
30
60
16.16
24.1
4
38
101420025
25
319.0
304.00
101420025
150
30
60
17.19
24.1
4
38
101420026
26
331.0
316.08
101420026
*150
30
60
18.25
24.1
4
38
101420027
27
343.0
328.19
101420027
*150
30
60
19.37
24.1
4
38
101420028
28
355.0
340.27
101420028
*150
30
60
20.52
24.1
4
38
101420029
29
367.5
352.38
101420029
*150
30
60
21.72
24.1
4
38
101420030
30
379.5
364.50
101420030
*150
30
60
22.97
24.1
4
38
101420031
31
391.5
376.62
101420031
*150
30
60
24.25
24.1
4
38
101420032
32
403.5
388.69
101420032
*150
30
60
25.59
24.1
4
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청