Einfach-Rollenketten - aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606 mit verlängerten Duplex-Bolzen
Ketten Fuchs
Rollenketten Sonderausführung
mit verlängerten Duplex- oder Triplex-Bolzen
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rollenketten_sonderausfuehrung/verlaengerter-duplex_triplex-bolzen/verlae_duplex_bolzen_asmtab.prj},{NB=Einfach-Rollenketten mit verlaengerten Duplex-Bolzen ERVB3102-I/Z},{IDNR=},{P=15.875},{D2=5.08},{G=14.7},{L1=18.5},{L2=9.645},{L3=36.2},{B1=9.650},{B2=13.280},{D1=10.160},{LX=19.600},{PPATH=verlae_duplex_bolzen_asmtpl.prj},{AS=I},{BS=Z},{VER=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
P
Teilung
[mm]
D2
Abmessungen Bolzen-l max.
[mm]
G
Abmessungen
[mm]
L1
Abmessungen Überstand max.
[mm]
L2
Abmessungen Überstand max.
[mm]
L3
Abmessungen Gesamtlänge max.
[mm]
BS
Bolzenabstand
ⁿ/ₐ
Einfach-Rollenketten aus ...
ERVB1102-I/Z
9.525
3.28
8.2
12.2
6.230
23.8
Z
Einfach-Rollenketten aus ...
ERVB2402-I/Z
12.700
4.45
11.8
15.5
8.075
31.0
Z
Einfach-Rollenketten aus ...
ERVB3102-I/Z
15.875
5.08
14.7
18.5
9.645
36.2
Z
Einfach-Rollenketten aus ...
ERVB4002-I/Z
19.050
5.72
16.1
21.5
11.320
42.2
Z
Einfach-Rollenketten aus ...
ERVB5102-I/Z
25.400
8.28
21.0
34.5
17.110
68.0
Z
Einfach-Rollenketten aus ...
ERVB6002-I/Z
31.750
10.19
26.4
39.4
20.280
79.0
Z
Einfach-Rollenketten aus ...
ERVB7002-I/Z
38.100
14.63
33.4
50.4
25.300
101.0
Z
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청