카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Simko 320 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/simko_320x2_asmtab.prj},{NB=10682 Simko 320 X2 80 66 22.5 5.2(0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=10682},{D=80.0},{DD=66.0},{NUT=0},{L=22.5},{L1=5.2},{L2=0.0},{H1=32},{H=16},{D1=0.0},{D2=79.4},{D3=76.0},{C=5.0},{BF=SIMKO 320 X2 (Kompaktdichtung für Zyl.-Ø >= 50 mm)},{WS=80 NBR M00878},{PPATH=simko_320_x2/simko_320x2_asmtpl.prj},{VERS=2.000},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
C
[mm]
WS
Material
ⁿ/ₐ
10600 Simko 320 X2 25 17 ...
10600
25.0
17.0
13.5
3.2
2.1
14.0
24.4
21.0
4.0
80 NBR M00878
10605 Simko 320 X2 30 22 ...
10605
30.0
22.0
13.5
3.2
2.1
19.0
29.4
26.0
4.0
80 NBR M00878
10607 Simko 320 X2 32 24 ...
10607
32.0
24.0
13.5
3.2
3.1
21.0
31.4
28.0
4.0
80 NBR M00878
10613 Simko 320 X2 35 27 ...
10613
35.0
27.0
15.5
3.2
3.1
24.0
34.4
31.0
4.0
80 NBR M00878
10618 Simko 320 X2 40 32 ...
10618
40.0
32.0
15.5
3.2
3.1
29.0
39.4
36.0
4.0
80 NBR M00878
49032265 Simko 320 X2 40 ...
49032265
40.0
32.0
15.5
3.2
3.1
29.0
39.4
36.0
4.0
80 NBR M00878
10636 Simko 320 X2 45 37 ...
10636
45.0
37.0
15.5
3.2
3.1
34.0
44.4
41.0
4.0
80 NBR M00878
10642 Simko 320 X2 50 38 ...
10642
50.0
38.0
20.5
4.2
0.0
0.0
49.4
46.0
4.0
80 NBR M00878
10647 Simko 320 X2 60 48 ...
10647
60.0
48.0
20.5
4.2
0.0
0.0
59.4
56.0
4.0
80 NBR M00878
10651 Simko 320 X2 63 51 ...
10651
63.0
51.0
20.5
4.2
0.0
0.0
62.4
59.0
4.0
80 NBR M00878
10660 Simko 320 X2 70 58 ...
10660
70.0
58.0
20.5
4.2
0.0
0.0
69.4
66.0
4.0
80 NBR M00878
10682 Simko 320 X2 80 66 ...
10682
80.0
66.0
22.5
5.2
0.0
0.0
79.4
76.0
5.0
80 NBR M00878
10696 Simko 320 X2 90 76 ...
10696
90.0
76.0
22.5
5.2
0.0
0.0
89.4
86.0
5.0
80 NBR M00878
10700 Simko 320 X2 100 86...
10700
100.0
86.0
22.5
5.2
0.0
0.0
99.4
96.0
5.0
80 NBR M00878
10702 Simko 320 X2 110 96...
10702
110.0
96.0
22.5
5.2
0.0
0.0
109.4
106.0
5.0
80 NBR M00878
10707 Simko 320 X2 120 10...
10707
120.0
106.0
22.5
5.2
0.0
0.0
119.4
116.0
6.0
80 NBR M00878
10714 Simko 320 X2 125 10...
10714
125.0
108.0
26.5
7.2
0.0
0.0
124.4
121.0
6.0
80 NBR M00878
10738 Simko 320 X2 140 12...
10738
140.0
123.0
26.5
7.2
0.0
0.0
139.4
136.0
6.0
80 NBR M00878
10751 Simko 320 X2 150 13...
10751
150.0
133.0
26.5
7.2
0.0
0.0
149.4
146.0
6.0
80 NBR M00878
10752 Simko 320 X2 160 14...
10752
160.0
143.0
26.5
7.2
0.0
0.0
159.4
156.0
6.0
80 NBR M00878
10753 Simko 320 X2 180 16...
10753
180.0
163.0
26.5
7.2
0.0
0.0
179.4
176.0
6.0
80 NBR M00878
10766 Simko 320 X2 200 18...
10766
200.0
180.0
31.5
9.2
0.0
0.0
199.4
196.0
6.0
80 NBR M00878
18119 Simko 320 X2 220 20...
18119
220.0
200.0
31.5
9.2
0.0
0.0
219.4
216.0
6.0
80 NBR M00878
18120 Simko 320 X2 250 23...
18120
250.0
230.0
31.5
9.2
0.0
0.0
249.4
246.0
6.0
80 NBR M00878
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청