피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SILVYN® USK
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Protective cable conduit systems plastic
Simple applications
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzs_system_aus_kstoff/silvyn_si_sp_sp-pu/silvyn_usk.prj},{NB=SILVYN USK Art. Nr. 52005840},{EAN=4044773434002},{ATN=52005840},{ARTB=SILVYN USK PG 13.5 SGY},{AD=19},{PG=PG 13,5},{PGOLD=13.5},{SW1=26},{SW2=29},{VERS1=4},{I=13.0},{B=32.0},{C=10.0},{D=41.0},{GEW=1.7},{L7=7.000},{LDRUCKM=14.000},{PGAUSSEN=20.400},{PGKERN=19.060},{L=29.000},{I1=14.600},{D1=28.500},{D2=24.000},{R=1.300},{L6=1.500},{L8=1.500},{WG=9.6},{VPE=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
EAN
International article number
ⁿ/ₐ
ATN
Article number
ⁿ/ₐ
ARTB
Article description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size
[mm]
PG
Thread
ⁿ/ₐ
SW1
Wrench size across flats body
[mm]
SW2
Wrench size across flats pressure nut
[mm]
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø mm
[mm]
C
Length of thread mm
[mm]
D
Total length mm
[mm]
WG
Weight
[g]
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
SILVYN USK Art. Nr. ...
4044773434118
52005810
SILVYN USK PG 7 SGY
10
PG 7
16
18
6.0
20.0
10.0
40.0
3.6
50
SILVYN USK Art. Nr. ...
4044773434071
52005820
SILVYN USK PG 9 SGY
14
PG 9
21
23
9.0
25.0
10.0
41.0
6.4
50
SILVYN USK Art. Nr. ...
4044773434040
52005830
SILVYN USK PG 11 SGY
17
PG 11
24
27
11.0
30.0
10.0
41.0
8.6
50
SILVYN USK Art. Nr. ...
4044773434002
52005840
SILVYN USK PG 13.5 SGY
19
PG 13,5
26
29
13.0
32.0
10.0
41.0
9.6
50
SILVYN USK Art. Nr. ...
4044773433968
52005850
SILVYN USK PG 16 SGY
21
PG 16
29
32
14.5
35.0
11.0
42.0
11.9
50
SILVYN USK Art. Nr. ...
4044773433906
52005860
SILVYN USK PG 21 SGY
27
PG 21
36
40
19.5
44.0
11.0
48.0
23.1
25
SILVYN USK Art. Nr. ...
4044773433869
52005870
SILVYN USK PG 29 SGY
36
PG 29
45
49
27.0
54.0
12.0
48.0
30.8
25
SILVYN USK Art. Nr. ...
4044773433821
52005880
SILVYN USK PG 36 SGY
45
PG 36
53
58
36.0
63.0
12.0
48.0
40.0
25
SILVYN USK Art. Nr. ...
4044773433760
52005900
SILVYN USK PG 48 SGY
56
PG 48
65
70
46.0
77.0
15.0
57.0
64.9
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청