카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SHB - Shaft Supports - flange type opening (precision casting part) standard type
PRiCi FA
Straight moving parts
Shaft Supports
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a13/shb_asmtab.prj},{NB=SHB10},{MAT=Equivalent to AC7A},{MAT2=AC7A},{SUR=Natural Anode Treatment },{SUR2=ben se yang ji},{CODE=SHB},{CODE1=KCMS},{MYCODE=M_SHF},{VAR10=10},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=shb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
La
[mm]
FIX04
T
[mm]
FIX06
F
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
G
[mm]
FIX12
H
[mm]
FIX14
S
[mm]
FIX16
M
ⁿ/ₐ
SHB10
SHB10
Equivalent to AC7A
Natural Anode Treatment
SHB
43
10
5
32
20
24
5.5
M4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청