카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
SFW-P - Breather caps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Breather caps
SFW-P
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/2_breather_caps/sfw_p/sfw_p_asmtab.prj},{NB=Breather caps SFW-P.40-3/8-350MB},{CODE=54771},{DESCRIPTION=SFW-P.40-3/8-350MB},{DIM01=42},{DIM02=36},{DIM03=G 3/8},{DIM04=13},{DIM05=40},{DIM06=12},{DIM07=3},{WEIGHT=-},{NDM=16.662},{KDM=14.950},{D3=30.000},{H1=3.000},{ZZ=10.000},{HH=29.000},{A=13.000},{X=2.000},{TYP=1.000},{PPATH=sfw_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
ⁿ/ₐ
DIM04
d2
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
h1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Breather caps SFW-P.40-3/...
54771
SFW-P.40-3/8-350MB
42
36
G 3/8
13
40
12
3
-
Breather caps SFW-P.40-1/...
54774
SFW-P.40-1/2-350MB
42
36
G 1/2
15
40
11
3
-
Breather caps SFW-P.40-3/...
54777
SFW-P.40-3/4-350MB
42
36
G 3/4
21
40
11
3
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청