카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
SFM-PL Steel Dome Head - Folding Blind Rivet Nut
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet Nut
Folding Blind Rivet Nut
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet_nut/folding_blind_rivet_nut/sfm_pl_st_fk.prj},{NB=Folding Blind Rivet Nut 10816060710 (l_0.5)},{ARTNR=10816060710},{D=13.0},{DB1=13.000},{KB1=0.5},{KB2=7.0},{SL1=31.0},{HK=2.00},{DK=22.0},{DM=0.0},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{KG=6.39},{KGS=7.040},{MIN=24.000},{ZTN=73181900},{EAN=4016111932846},{ECLS=23110812},{SL2=14.400},{AD=37.0},{AZ=31000},{SW=0.0},{G1=6.000},{BEZ=HONSEL-Presslaschen-Blindnietmutter SFM-PL Stahl Flachkopf},{MAT1=Stahl verzinkt},{MAT2=xxx},{SU=C4C [1.0303]},{AU=offen},{KO=Flachkopf},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=M10},{M=},{INFOPDF=PDF},{EOLDATE=},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{FORM=l},{KB=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
SU
Surface finish
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
G
Thread
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ECLS
eCLASS
ⁿ/ₐ
SL2
max. Shaft length (l)
[mm]
AD
max. tightening
[mm]
AZ
axial tensile force
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
Folding Blind Rivet Nut 1...
10816050450
HONSEL blind rivet nut SF...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
7.0
7.000
M5
0.5
4.5
22.0
1.00
12.0
7.040
73181900
4016111932846
23110812
8.300
9.0
9800
0.0
Folding Blind Rivet Nut 1...
10816060710
HONSEL blind rivet nut SF...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
13.0
13.000
M10
0.5
7.0
31.0
2.00
22.0
7.040
73181900
4016111932846
23110812
14.400
37.0
31000
0.0
Folding Blind Rivet Nut 1...
10816080710
HONSEL blind rivet nut SF...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
11.1
11.200
M8
0.5
7.1
28.9
1.60
19.6
11.910
250
73181900
4016111932853
23110812
13.600
21.0
27000
0.0
Folding Blind Rivet Nut 1...
10816100710
HONSEL blind rivet nut SF...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
13.1
13.200
M10
0.5
7.1
31.0
2.24
22.2
11.910
73181900
4016111932853
23110812
14.400
37.0
31000
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청