SFH-S - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 20-115mm, 1000-8000Nm, steel
Miki Pulley Group
Couplings
Disc Pack Couplings
Servoflex Model
Powered by
CAD모델 선택
{miki_pulley/couplings/disc20pack20couplings/servoflex20model/sfh-s.prj},{NB=SFH-190S},{PREVIEW=../../../_pool_/76/c5/sfh_s.png},{FIRMA=Miki Pulley Group},{ARTNR=SFH-190S},{D=190},{D1=30},{D2=30},{RT=2000},{L=145},{MAT=steel},{WV=1},{AV=±0,5},{RPM=4700},{TS=3400000},{AS=244},{TM=43,82x10-3},{KG=10,57},{ROHS=Yes},{REACH=Yes},{HSC=8483 6020},{PDF=Open PDF},{DEFAULTSORTATTR=12637},{PDFTOOPEN=https://www.mikipulley.de/wp-content/uploads/2020/12/SFH_S_datasheet_combi.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
FIRMA
ⁿ/ₐ
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
outer diameter
[mm]
D1
bore diameter d1
[mm]
D2
bore diameter d2
[mm]
RT
rated torque
[Nm]
L
Length
[mm]
MAT
material
ⁿ/ₐ
WV
angle offset
[grad [°]]
AV
axial misalignment
[mm]
RPM
Max RPM
[mm^-1]
TS
torsional rigidity
[Nm/rad]
AS
axial stiffness
[N/mm]
TM
moment of inertia
[kg*m^2]
KG
Weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
HSC
HS-Code
ⁿ/ₐ
SFH-150S
Miki Pulley Group
SFH-150S
152
20
20
1000
101
steel
1
±0,4
5900
1500000
244
12,6x10-3
4,71
Yes
Yes
8483 6020
SFH-170S
Miki Pulley Group
SFH-170S
178
25
25
1300
124
steel
1
±0,5
5100
2840000
224
26,88x10-3
7,52
Yes
Yes
8483 6020
SFH-190S
Miki Pulley Group
SFH-190S
190
30
30
2000
145
steel
1
±0,5
4700
3400000
244
43,82x10-3
10,57
Yes
Yes
8483 6020
SFH-210S
Miki Pulley Group
SFH-210S
210
35
35
4000
165
steel
1
±0,55
4300
4680000
508
68,48x10-3
13,78
Yes
Yes
8483 6020
SFH-220S
Miki Pulley Group
SFH-220S
225
45
45
5000
200
steel
1
±0,6
4000
5940000
448
102,53x10-3
18,25
Yes
Yes
8483 6020
SFH-260S
Miki Pulley Group
SFH-260S
262
50
50
8000
223
steel
1
±0,7
3400
10780000
612
233,86x10-3
29,66
Yes
Yes
8483 6020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청