카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SFCP.W CETOP - Metric CETOP threaded bolts
Carl Hirschmann
Rod ends
Female thread
Maintenance-free
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/rod_ends/female_thread/maintenance_free/sfcp_w_cetop_asmtab.prj},{NB=SFCP8.W CETOP(0)},{SERIES=SFCP},{THREAD=},{MATERIAL2=},{MATERIAL3=},{MATERIAL4=Stainless steel 1.4305},{TYPE=8},{D=8},{B=12.0},{C=9.00},{D1=10.4},{D2=24},{D3=12.5},{D4=16.0},{H=36},{H1=48.0},{H2=5.0},{G1=16.0},{K=15.875},{G=M8},{SW=14.0},{ANGLE1=13},{ALPHA=0},{WEIGHT=43},{DIAMETER=18.0},{FASE=0.30},{W=W},{PPATH=parts/sfcp_cetop/sfcp_cetop_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MATERIAL1
Outer part material
ⁿ/ₐ
MATERIAL4
Threaded bolt material
ⁿ/ₐ
D
d H7
[mm]
B
B 0/-0.12
[mm]
C
C +0.2/-0.2
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
G1
G1 +1/0
[mm]
K
Ball Ø
[mm]
G
G DIN13 6H
[mm]
SW
SW 0/-0.3
[mm]
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
SW1
[mm]
WEIGHT2
Weight (only bolts)
[g]
SFCP5.W CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Stainless steel 1.4305
5
8.0
6.00
7.7
18
9.0
11.0
27
36.0
4.0
10.0
11.112
M4
9.0
13
17
9
5.0
11
8
M5
7
4
SFCP6.W CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Stainless steel 1.4305
6
9.0
6.75
8.9
20
10.0
13.0
30
40.0
5.0
12.0
12.700
M6
11.0
13
25
10
5.5
13
10
M6
7
5
SFCP8.W CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Stainless steel 1.4305
8
12.0
9.00
10.4
24
12.5
16.0
36
48.0
5.0
16.0
15.875
M8
14.0
13
43
13
6.5
17
13
M8
11
16
SFCP10.W CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Stainless steel 1.4305
10
14.0
10.50
12.9
28
15.0
19.0
43
57.0
6.5
20.0
19.050
M10x1,25
17.0
13
75
15
7.0
21
17
M10
11
26
SFCP12.W CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Stainless steel 1.4305
12
16.0
12.00
15.4
32
17.5
22.0
50
66.0
6.5
22.0
22.225
M12x1,25
19.0
13
110
17
7.5
25
20
M12
14
43
SFCP16.W CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Stainless steel 1.4305
16
21.0
15.00
19.3
42
22.0
27.0
64
85.0
8.0
28.0
28.575
M16x1,5
22.0
15
210
22
9.5
33
24
M16
17
100
SFCP20.W CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Stainless steel 1.4305
20
25.0
18.00
24.3
50
27.5
34.0
77
102.0
10.0
33.0
34.925
M20x1,5
30.0
15
400
26
12.0
45
35
M20
22
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청