카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EP - Vulkolan® wheels, forged steel centre, fixed bracket type "EP"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63AC - VULKOLLAN® WHEELS WITH FORGED STEEL CENTRE
Vulkollan® wheels, extra-heavy duty (EP) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_al/63ep/63_sf_ep_asmtab.prj},{NB=638824},{BR=2},{COD=638824},{D=150},{F=40},{H=200},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=750},{DD=20},{L1=85},{COD1=637824},{COD2=638824},{COD3=636504},{L=60},{TG=0},{W=3.97},{VER=6},{INFO=Technical description},{PPATH=63_ep_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
638822
638822
100
30
140
100x85
80x60
9
250
1.61
638823
638823
125
40
164
100x85
80x60
9
350
1.70
638824
638824
150
40
200
135x110
105x80
11
750
3.97
638825
638825
175
40
225
135x110
105x80
11
850
5.02
638826
638826
200
50
250
135x110
105x80
11
1100
6.30
638828
638828
250
60
300
175x140
140x105
14
1500
11.74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청