카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SF Ø 25 - Extra light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SF
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_25.prj},{NB=SF25-060(0)},{CODE=SF25-060},{DO=25.0},{DI=13.5},{LO=60},{RG=16.4},{SX=0.0},{S1=24.0},{F1=392},{S2=27.0},{F2=441},{SN=30.0},{FN=490},{SB=34.8},{FB=570},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,60 x 2,20},{DE=24.6},{DE1=24.6},{B=5.600},{H=2.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
DE1
[mm]
H
[mm]
SF25-025
SF25-025
25.0
13.5
25
39.2
0.000
25.000
10.0
392
11.2
441
12.5
490
14.5
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-030
SF25-030
25.0
13.5
30
32.6
0.000
30.000
12.0
392
13.5
441
15.0
490
17.4
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-035
SF25-035
25.0
13.5
35
27.9
0.000
35.000
14.0
392
15.8
441
17.5
490
20.3
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-040
SF25-040
25.0
13.5
40
24.5
0.000
40.000
16.0
392
18.0
441
20.0
490
23.2
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-045
SF25-045
25.0
13.5
45
21.8
0.000
45.000
18.0
392
20.2
441
22.5
490
26.1
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-050
SF25-050
25.0
13.5
50
19.6
0.000
50.000
20.0
392
22.5
441
25.0
490
29.0
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-055
SF25-055
25.0
13.5
55
17.8
0.000
55.000
22.0
392
24.8
441
27.5
490
31.9
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-060
SF25-060
25.0
13.5
60
16.4
0.000
60.000
24.0
392
27.0
441
30.0
490
34.8
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-065
SF25-065
25.0
13.5
65
15.1
0.000
65.000
26.0
392
29.2
441
32.5
490
37.7
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-070
SF25-070
25.0
13.5
70
14.0
0.000
70.000
28.0
392
31.5
441
35.0
490
40.6
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-075
SF25-075
25.0
13.5
75
13.0
0.000
75.000
30.0
392
33.8
441
37.5
490
43.5
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-080
SF25-080
25.0
13.5
80
12.3
0.000
80.000
32.0
392
36.0
441
40.0
490
46.4
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-090
SF25-090
25.0
13.5
90
10.9
0.000
90.000
36.0
392
40.5
441
45.0
490
52.2
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-100
SF25-100
25.0
13.5
100
9.8
0.000
100.000
40.0
392
45.0
441
50.0
490
58.0
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-125
SF25-125
25.0
13.5
125
7.8
0.000
125.000
50.0
392
56.2
441
62.5
490
72.5
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-150
SF25-150
25.0
13.5
150
6.6
0.000
150.000
60.0
392
67.5
441
75.0
490
87.0
5,60 x 2,20
24.6
2.200
SF25-175
SF25-175
25.0
13.5
175
5.6
0.000
175.000
70.0
392
78.8
441
87.5
490
101.5
5,60 x 2,20
24.6
2.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청