카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SEV - Vertical stirrup toggle clamp - Secures with a hook - In steel or stainless steel - Simplified view
HPC
Mechanical drive components
Fastening systems
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/fastening/clamps/sev.prj},{NB=hpc_SEV-01400},{REFX=SEV-0140},{MAT=0},{POS=0},{F1=1800},{F2=2000},{FM=100},{AOP=145},{B=36},{B1=24},{B2=19},{H=42},{LMIN=25},{LMAX=49},{L1MIN=1},{L1MAX=25},{L2=22},{A=26},{A1=13},{A2=4.5},{A3=11},{A4=24},{B3=16},{D=5.2},{D1=4},{S=2.5},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{GEW=0.050},{L3=76},{KDM=3.141},{PPATH=sev_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
F1
Traction force F1
[N]
F2
Pressure force F2
[N]
FM
Manual force
[N]
AOP
Opening angle of handle
[°]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
LMIN
Adjustable distance mini
[mm]
LMAX
Adjustable distance maxi
[mm]
L1MIN
Adjustable distance mini
[mm]
L1MAX
Adjustable distance maxi
[mm]
L2
Locking distance
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B3
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - SEV-0140
SEV-0140
1800
2000
100
145
36
24
19
42
25
49
1
25
22
26
13
4.5
11
24
16
5.2
4
2.5
Simplified view
HPC - SEV-0250
SEV-0250
2700
4000
150
145
48
33
26
64
33
60
1
28
34
35
19
6.0
14
32
21
6.5
6
3.0
Simplified view
HPC - SEV-0450
SEV-0450
4500
7000
200
145
64
45
36
85
41
80
1
40
45
51
32
8.0
19
40
28
8.5
8
4.0
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청