Set Screw Intermediate Duty Narrow Slot Take Up - VSC Intermediate Duty Narrow Slot Take-Up Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
VSC Bearings
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/vsc/take_up_bearings/tkp_vsc_asmtab.prj},{NB=125539},{RS=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=125539},{DESCRIPTION=NSTU-VSC-104},{WEIGHT=2.78},{BOD=2.834600},{A=1.71},{A1=1.710000},{B=4.50},{B1=4.500000},{C=0.250},{C1=0.250000},{D=2.50},{D1=2.500000},{E=2.69},{E1=2.690000},{F=3/4},{F1=0.750000},{G=0.50},{G1=0.500000},{H=0.94},{H1=0.940000},{J=1.38},{J1=1.380000},{L=1.84},{L1=1.840000},{M=3.510/3.480},{M1=3.480000},{N=4.13},{N1=4.130000},{P=0.32},{P1=0.320000},{R=0.67},{R1=0.670000},{S=1.04},{S1=1.040000},{CS=3065},{CD=5759},{BN=9},{BD=7/16},{IC=6-13},{SES=5/16-24},{TS=126-156},{MH=C.I.},{MIR=4118},{MOR=52100},{MR=NYLON 6-6},{MB=52100},{SM=±2},{PPATH=tkp_vsc_bodi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
RS
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
125533
204
3/4
125533
NSTU-VSC-012
1.25
1.23
3.50
0.250
1.50
2.00
3/4
0.44
0.88
1.38
1.12
2.635/2.605
3.13
0.32
0.50
0.73
125534
205
7/8
125534
NSTU-VSC-014
1.68
1.34
3.56
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.32
2.635/2.605
3.13
0.32
0.56
0.78
125535
205
15/16
125535
NSTU-VSC-015
1.58
1.34
3.56
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.32
2.635/2.605
3.13
0.32
0.56
0.78
125536
205
1
125536
NSTU-VSC-100
1.48
1.34
3.56
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.32
2.635/2.605
3.13
0.32
0.56
0.78
125537
206
1-1/8
125537
NSTU-VSC-102
2.78
1.52
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.57
3.510/3.480
4.13
0.32
0.58
0.94
125538
206
1-3/16
125538
NSTU-VSC-103
2.58
1.52
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.57
3.510/3.480
4.13
0.32
0.58
0.94
125540
206
1-1/4
125540
NSTU-VSC-104S
2.48
1.52
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.57
3.510/3.480
4.13
0.32
0.58
0.94
125539
207
1-1/4
125539
NSTU-VSC-104
2.78
1.71
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.84
3.510/3.480
4.13
0.32
0.67
1.04
125541
207
1-3/8
125541
NSTU-VSC-106
2.58
1.71
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.84
3.510/3.480
4.13
0.32
0.67
1.04
123680
207
1-7/16
123680
NSTU-VSC-107
2.48
1.71
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.84
3.510/3.480
4.13
0.32
0.67
1.04
125542
208
1-1/2
125542
NSTU-VSC-108
4.68
1.94
5.38
0.313
3.00
3.25
7/8
0.66
1.16
1.63
2.05
4.015/3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
125543
209
1-11/16
125543
NSTU-VSC-111
4.78
1.94
5.44
0.313
3.00
3.25
7/8
0.72
1.22
1.63
2.22
4.015/3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
125544
209
1-3/4
125544
NSTU-VSC-112
4.68
1.94
5.44
0.313
3.00
3.25
7/8
0.72
1.22
1.63
2.22
4.015/3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
125545
210
1-15/16
125545
NSTU-VSC-115
4.88
1.94
5.50
0.313
3.00
3.25
7/8
0.59
1.09
1.63
2.43
4.015/3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
125546
210
2
125546
NSTU-VSC-200
4.78
1.94
5.50
0.313
3.00
3.25
7/8
0.59
1.09
1.63
2.43
4.015/3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
125547
211
2
125547
NSTU-VSC-200
6.78
2.22
6.13
0.313
3.50
3.63
1
0.69
1.28
1.75
2.71
4.448/4.418
5.38
0.44
0.87
1.35
125548
211
2-3/16
125548
NSTU-VSC-203
6.58
2.22
6.13
0.313
3.50
3.63
1
0.69
1.28
1.75
2.71
4.448/4.418
5.38
0.44
0.87
1.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청