피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Set Screw Air-Handling Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Air Handling
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/p2b_scah_hi_asmtab.prj},{NB=123916},{SERIES=206},{SS=1-3/16},{SS1=1.187500},{PN=123916},{DESCRIPTION=P2B-SCUAH-103},{WEIGHT=2.7},{BOD=2.44090},{A=1.52},{A1=1.5200000},{B=6.25},{B1=6.2500000},{C=1.75},{C1=1.7500000},{DMIN=4.25},{DMIN1=4.2500000},{DMAX=5.00},{DMAX1=5.0000000},{F=1/2},{F1=0.5000000},{G=0.94},{G1=0.9400000},{H=0.75},{H1=0.7500000},{J=3.31},{J1=3.3100000},{L=1.57},{L1=1.5700000},{M=1.69},{M1=1.6900000},{R=0.58},{R1=0.5800000},{S=0.94},{S1=0.9400000},{PPATH=p2b_scah_hi_templ.prj},{U=2.88},{V=5.76},{W=0.56},{X=0.12},{CAPS=2250},{CAPD=4368}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
123725
203
1/2
123725
P2B-SCAH-008
1.1
1.00
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.47
2.14
0.96
1.06
0.36
0.64
2.25
4.50
0.38
0.12
123958
203
5/8
123958
P2B-SCAH-010
1.0
1.00
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.47
2.14
0.96
1.06
0.36
0.64
2.25
4.50
0.38
0.12
067742
203
5/8
067742
P2B-SCUAH-010
1.0
1.00
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.59
2.27
0.96
1.19
0.36
0.64
2.25
4.50
0.38
0.12
123790
204
5/8
123790
P2B-SCAH-010L
1.5
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.53
2.56
1.12
1.31
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
123904
204
3/4
123904
P2B-SCAH-012
1.4
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.53
2.56
1.12
1.31
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
064450
205
7/8
064450
P2B-SCAH-014
1.8
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.32
1.44
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
123903
205
15/16
123903
P2B-SCAH-015
1.7
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.32
1.44
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
123905
205
1
123905
P2B-SCAH-100
1.6
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.32
1.44
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
123919
206
1-1/8
123919
P2B-SCAH-102
2.7
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123906
206
1-3/16
123906
P2B-SCAH-103
2.6
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
073724
206
1-1/4
073724
P2B-SCAH-104S
2.5
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
049690
206
1-1/8
049690
P2B-SCUAH-102
2.8
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.75
3.31
1.57
1.69
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123916
206
1-3/16
123916
P2B-SCUAH-103
2.7
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.75
3.31
1.57
1.69
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123183
206
1-1/4
123183
P2B-SCUAH-104S
2.6
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.75
3.31
1.57
1.69
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123907
207
1-1/4
123907
P2B-SCAH-104
4.5
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.84
1.88
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
050792
207
1-3/8
050792
P2B-SCAH-106
4.3
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.84
1.88
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
123908
207
1-7/16
123908
P2B-SCAH-107
4.2
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.84
1.88
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
123909
208
1-1/2
123909
P2B-SCAH-108
5.4
1.94
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.93
4.19
2.05
2.13
0.75
1.19
3.26
6.52
0.69
0.12
056750
208
1-5/8
056750
P2B-SCAH-110
5.3
1.94
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.93
4.19
2.05
2.13
0.75
1.19
3.26
6.52
0.69
0.12
064689
209
1-5/8
064689
P2B-SCAH-110L
6.6
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.75
4.28
2.22
2.13
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
123910
209
1-11/16
123910
P2B-SCAH-111
6.4
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.75
4.28
2.22
2.13
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
123911
209
1-3/4
123911
P2B-SCAH-112
6.2
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.75
4.28
2.22
2.13
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
123912
210
1-15/16
123912
P2B-SCAH-115
7.2
1.94
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.75
4.53
2.43
2.25
0.75
1.19
3.69
7.38
0.81
0.12
123913
211
2-3/16
123913
P2B-SCAH-203
8.9
2.22
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
2.71
2.50
0.87
1.35
3.94
7.88
0.81
0.12
123914
212
2-7/16
123914
P2B-SCAH-207
10.2
2.31
9.50
2.37
6.88
7.94
5/8
1.21
0.88
5.40
2.97
2.75
0.90
1.41
4.25
8.50
0.88
0.12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청