Series SR
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_metriche_jis_b5012/sr.prj},{NB=SR-26-125(0)},{CODICE=SR-26-125},{DH=26.0},{DD=16.5},{LO=125},{RG=6.3},{SX=0.0},{S1=62.5},{F1=392},{S2=66.3},{F2=416},{SN=70.0},{FN=439},{SB=75.0},{FB=471},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,05 x 2,60},{DE=25.4},{B=4.050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
SR-14-020(0)
SR-14-020
14.5
8.5
20
12.8
0.000
0.000
20.000
10.0
127
10.6
135
11.2
143
12.0
153
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-025(0)
SR-14-025
14.5
8.5
25
10.2
0.000
0.000
25.000
12.5
127
13.3
135
14.0
143
15.0
153
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-030(0)
SR-14-030
14.5
8.5
30
8.5
0.000
0.000
30.000
15.0
127
15.9
136
16.8
143
18.0
154
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-035(0)
SR-14-035
14.5
8.5
35
7.3
0.000
0.000
35.000
17.5
127
18.6
135
19.6
142
21.0
152
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-040(0)
SR-14-040
14.5
8.5
40
6.4
0.000
0.000
40.000
20.0
127
21.2
135
22.4
143
24.0
153
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-045(0)
SR-14-045
14.5
8.5
45
5.7
0.000
0.000
45.000
22.5
127
23.9
136
25.2
143
27.0
154
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-050(0)
SR-14-050
14.5
8.5
50
5.1
0.000
0.000
50.000
25.0
127
26.5
135
28.0
143
30.0
153
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-055(0)
SR-14-055
14.5
8.5
55
4.6
0.000
0.000
55.000
27.5
127
29.1
134
30.8
142
33.0
152
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-060(0)
SR-14-060
14.5
8.5
60
4.2
0.000
0.000
60.000
30.0
127
31.8
134
33.6
142
36.0
152
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-065(0)
SR-14-065
14.5
8.5
65
3.9
0.000
0.000
65.000
32.5
127
34.5
135
36.4
143
39.0
153
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-070(0)
SR-14-070
14.5
8.5
70
3.6
0.000
0.000
70.000
35.0
127
37.1
135
39.2
142
42.0
152
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-075(0)
SR-14-075
14.5
8.5
75
3.4
0.000
0.000
75.000
37.5
127
39.8
136
42.0
144
45.0
154
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-080(0)
SR-14-080
14.5
8.5
80
3.2
0.000
0.000
80.000
40.0
127
42.4
137
44.8
145
48.0
155
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-090(0)
SR-14-090
14.5
8.5
90
2.8
0.000
0.000
90.000
45.0
127
47.7
136
50.4
143
54.0
154
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-100(0)
SR-14-100
14.5
8.5
100
2.5
0.000
0.000
100.000
50.0
127
53.0
135
56.0
143
60.0
153
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-14-125(0)
SR-14-125
14.5
8.5
125
2.1
0.000
0.000
125.000
62.5
127
66.3
136
70.0
144
75.0
154
Cr-Si
2,60 x 1,63
14.2
SR-17-025(0)
SR-17-025
17.0
10.5
25
15.7
0.000
0.000
25.000
12.5
196
13.3
208
14.0
220
15.0
235
Cr-Si
3,25 x 1,85
16.9
SR-17-030(0)
SR-17-030
17.0
10.5
30
13.0
0.000
0.000
30.000
15.0
196
15.9
207
16.8
219
18.0
235
Cr-Si
3,25 x 1,85
16.9
SR-17-035(0)
SR-17-035
17.0
10.5
35
11.2
0.000
0.000
35.000
17.5
196
18.6
207
19.6
219
21.0
235
Cr-Si
3,25 x 1,85
16.9
SR-17-040(0)
SR-17-040
17.0
10.5
40
9.8
0.000
0.000
40.000
20.0
196
21.2
208
22.4
220
24.0
235
Cr-Si
3,25 x 1,85
16.9
SR-17-045(0)
SR-17-045
17.0
10.5
45
8.7
0.000
0.000
45.000
22.5
196
23.9
208
25.2
220
27.0
236
Cr-Si
3,25 x 1,85
16.9
SR-17-050(0)
SR-17-050
17.0
10.5
50
7.8
0.000
0.000
50.000
25.0
196
26.5
208
28.0
220
30.0
235
Cr-Si
3,25 x 1,85
16.9
SR-17-055(0)
SR-17-055
17.0
10.5
55
7.2
0.000
0.000
55.000
27.5
196
29.1
209
30.8
220
33.0
236
Cr-Si
3,25 x 1,85
16.9
SR-17-060(0)
SR-17-060
17.0
10.5
60
6.6
0.000
0.000
60.000
30.0
196
31.8
209
33.6
221
36.0
236
Cr-Si
3,25 x 1,85
16.9
SR-17-065(0)
SR-17-065
17.0
10.5
65
6.1
0.000
0.000
65.000
32.5
196
34.5
209
36.4
221
39.0
237
Cr-Si
3,25 x 1,85
16.9
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청