Series P1Q Compact 12-100mm - According to ISO 15524
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Series P1Q Compact according to 15524 - 12-100mm
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/kompaktzylinder/p1q/p1q_asm.prj},{NB=P1QS032DC7G0010(00)bg},{ZYL=32.00},{MAGNET=0},{STROKE=10},{CONNECT1=0},{CONNECT2=0},{E=45.00},{TG=34.00},{F=14.00},{OH=27.00},{RT=M6 x 1.0},{BG=17.00},{KF=M8 x 1.25},{AF=13.00},{RR=5.50},{LB=7.00},{DT=9.00},{MM=16.00},{SW=14.00},{PL1=7.50},{PL2=10.50},{EE=G1/8\"},{X1=10.00},{X2=10.00},{WH=7.00},{KF1=8.00},{EE1=9.728},{RT1=6.00},{R1=30.00},{R2=0.00},{R3=0.00},{R4=0.00},{R5=14.00},{R6=8.50},{R7=6.00},{PPATH=p1q_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
E
[mm]
TG
[mm]
F
[mm]
OH
[mm]
RT
H6
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
KF
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
RR
[mm]
LB
[mm]
DT
[mm]
MM
f8
[mm]
SW
[mm]
PL1
[mm]
PL2
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
X1
[mm]
X2
[mm]
WH
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
P1QS012DC7G0005
12.00
25.00
15.50
0.00
12.50
M4 x 0.7
11.00
M3 x 0.5
6.00
3.50
4.00
6.50
6.00
5.00
5.00
7.50
M5 x 0.8
0.00
0.00
3.50
22.000
25.500
P1QS016DC7G0005
16.00
29.00
20.00
0.00
14.50
M4 x 0.7
11.00
M4 x 0.7
8.00
3.50
4.00
6.50
8.00
6.00
5.00
7.50
M5 x 0.8
3.50
3.50
3.50
22.000
25.500
P1QS020DC7G0010
20.00
36.00
25.50
7.60
18.00
M6 x 1.0
17.00
M5 x 0.8
7.00
5.40
7.00
9.00
10.00
8.00
5.50
9.00
M5 x 0.8
5.50
5.50
4.50
29.500
34.000
P1QS025DC7G0010
25.00
40.00
28.00
16.40
20.00
M6 x 1.0
17.00
M6 x 1.0
12.00
5.40
7.00
9.00
12.00
10.00
5.50
11.00
M5 x 0.8
6.50
6.50
5.00
32.500
37.500
P1QS032DC7G0010
32.00
45.00
34.00
14.00
27.00
M6 x 1.0
17.00
M8 x 1.25
13.00
5.50
7.00
9.00
16.00
14.00
7.50
10.50
G1/8"
10.00
10.00
7.00
33.000
40.000
P1QS040DC7G0015
40.00
52.00
40.00
14.00
31.00
M6 x 1.0
17.00
M8 x 1.25
13.00
5.50
7.00
9.00
16.00
14.00
8.00
11.00
G1/8"
11.00
11.00
7.00
39.500
46.500
P1QS050DC7G0015
50.00
64.00
50.00
19.00
39.00
M8 x 1.25
22.00
M10 x 1.5
15.00
6.60
8.00
11.00
20.00
17.00
10.50
10.50
G1/4"
15.00
15.00
8.00
40.500
48.500
P1QS063DC7G0015
63.00
77.00
60.00
19.00
44.50
M10 x 1.5
28.50
M10 x 1.5
15.00
9.00
10.50
14.00
20.00
17.00
10.50
15.00
G1/4"
18.00
18.00
8.00
46.000
54.000
P1QS080DC7G0015
80.00
98.00
77.00
26.00
55.00
M12 x 1.75
35.50
M16 x 2.0
21.00
11.00
13.50
17.50
25.00
22.00
12.50
16.00
G3/8"
22.00
22.00
10.00
53.500
63.500
P1QS100DC7G0015
100.00
117.00
94.00
26.00
65.00
M12 x 1.75
35.50
M20 x 2.5
27.00
11.00
13.50
17.50
30.00
27.00
13.00
23.00
G3/8"
22.00
22.00
12.00
63.000
75.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청