카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 666 - Descaling Nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Descaling nozzles
666
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/entzunderungsduesen/666/666.prj},{NB=LECHLER_66680711},{IDNR=},{WINKEL=30},{TYPE=666807},{MAT=11},{MATX='11', '1.4034. gehärtet', '27', 'Einsatz Hartmetall'},{A=3.8},{E=2.9},{V1=50.9},{V2=64.4},{V3=72.0},{V4=78.8},{V5=88.2},{V6=96.6},{V7=101.8},{V8=113.8},{V9=124.7},{B1=110},{B2=260}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
E
Narrowest free cross section
[mm]
V1
Volume flow at P=50 bar
[l/min]
V2
Volume flow at P=80 bar
[l/min]
V3
Volume flow at P=100 bar
[l/min]
V4
Volume flow at P=120 bar
[l/min]
V5
Volume flow at P=150 bar
[l/min]
V6
Volume flow at P=180 bar
[l/min]
V7
Volume flow at P=200 bar
[l/min]
V8
Volume flow at P=250 bar
[l/min]
V9
Volume flow at P=300 bar
[l/min]
B1
Spray width at p=100 bar H=200 mm
[mm]
B2
Spray width at p=100 bar H=500 mm
[mm]
LECHLER_66656611
26
666566
2.0
1.5
12.7
16.1
18.0
19.7
22.0
24.2
25.5
28.5
31.2
90
220
LECHLER_66664611
26
666646
2.5
1.9
19.8
25.0
28.0
30.7
34.3
37.6
39.6
44.3
48.5
90
220
LECHLER_66672611
26
666726
3.0
2.4
31.8
40.3
45.0
49.3
55.1
60.4
63.6
71.2
77.9
90
220
LECHLER_66680611
26
666806
3.8
3.0
50.9
64.4
72.0
78.8
88.2
96.6
101.8
113.8
124.7
90
220
LECHLER_66684611
26
666846
4.3
3.5
62.9
79.6
89.0
97.5
109.0
119.4
125.9
140.7
154.2
90
220
LECHLER_66688611
26
666886
4.7
3.9
79.2
100.2
112.0
122.7
137.2
150.3
158.4
177.1
193.9
90
220
LECHLER_66690611
26
666906
5.0
4.0
88.4
111.8
125.0
136.9
153.1
167.7
176.8
197.6
216.5
90
220
LECHLER_66691611
26
666916
5.2
4.2
94.8
119.9
134.0
146.8
164.1
179.8
189.5
211.9
232.1
90
220
LECHLER_66656711
30
666567
2.0
1.4
12.7
16.1
18.0
19.7
22.0
24.2
25.5
28.5
31.2
110
260
LECHLER_66664711
30
666647
2.5
1.8
19.8
25.0
28.0
30.7
34.3
37.6
39.6
44.3
48.5
110
260
LECHLER_66672711
30
666727
3.0
2.3
31.8
40.3
45.0
49.3
55.1
60.4
63.6
71.2
77.9
110
260
LECHLER_66680711
30
666807
3.8
2.9
50.9
64.4
72.0
78.8
88.2
96.6
101.8
113.8
124.7
110
260
LECHLER_66684711
30
666847
4.3
3.2
62.9
79.6
89.0
97.5
109.0
119.4
125.9
140.7
154.2
110
260
LECHLER_66688711
30
666887
4.7
3.7
79.2
100.2
112.0
122.7
137.2
150.3
158.4
177.1
193.9
110
260
LECHLER_66690711
30
666907
5.0
3.9
88.4
111.8
125.0
136.9
153.1
167.7
176.8
197.6
216.5
110
260
LECHLER_66691711
30
666917
5.2
4.0
94.8
119.9
134.0
146.8
164.1
179.8
189.5
211.9
232.1
110
260
LECHLER_66656811
40
666568
2.0
1.2
12.7
16.1
18.0
19.7
22.0
24.2
25.5
28.5
31.2
150
360
LECHLER_66664811
40
666648
2.5
1.6
19.8
25.0
28.0
30.7
34.3
37.6
39.6
44.3
48.5
150
360
LECHLER_66672811
40
666728
3.0
1.9
31.8
40.3
45.0
49.3
55.1
60.4
63.6
71.2
77.9
150
360
LECHLER_66680811
40
666808
3.8
2.7
50.9
64.4
72.0
78.8
88.2
96.6
101.8
113.8
124.7
150
360
LECHLER_66684811
40
666848
4.3
3.0
62.9
79.6
89.0
97.5
109.0
119.4
125.9
140.7
154.2
150
360
LECHLER_66688811
40
666888
4.7
3.4
79.2
100.2
112.0
122.7
137.2
150.3
158.4
177.1
193.9
150
360
LECHLER_66690811
40
666908
5.0
3.7
88.4
111.8
125.0
136.9
153.1
167.7
176.8
197.6
216.5
150
360
LECHLER_66691811
40
666918
5.2
3.8
94.8
119.9
134.0
146.8
164.1
179.8
189.5
211.9
232.1
150
360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청