피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 608 - High - Flat fan nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
High-Flat fan nozzles
602/608
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/hochdruckduesen/602_608/608.prj},{NB=LECHLER_608602A300},{IDENTNR=},{V8=10},{WINKEL=30},{TYPE=608602},{CODE=A300},{A=2.30},{AI=0.09},{V1=14.43},{V1I=1},{V2=17.76},{V2I=3.9},{V3=20.40},{V3I=5},{V4=22.81},{V4I=6.1},{V5=24.99},{V5I=7.1},{V6=27.94},{V6I=8.7},{V7=32.26},{V7I=10.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
V8
US gal/min. at 40 psi
ⁿ/ₐ
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent Orifice Ø
[mm]
AI
Equivalent Orifice Ø
[인치]
V1
Volume flow at P=40 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=400 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=60 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=600 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=80 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=1000 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=100 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=1500 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=120 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=2000 psi
[GPM]
V6
Volume flow at P=150 bar
[l/min]
V6I
Volume flow at P=3000 psi
[GPM]
V7
Volume flow at P=200 bar
[l/min]
V7I
Volume flow at P=4500 psi
[GPM]
LECHLER_608361A300
02
20
608361
1.00
0.039
2.86
0.2
3.50
0.77
4.04
0.99
4.52
1.2
4.95
1.4
5.53
1.7
6.39
2.1
LECHLER_608381A300
025
20
608381
1.10
0.043
3.54
0.25
4.33
0.95
5.00
1.2
5.59
1.5
6.12
1.7
6.85
2.1
7.91
2.6
LECHLER_608401A300
03
20
608401
1.18
0.046
4.31
0.3
5.28
1.2
6.10
1.5
6.82
1.8
7.47
2.1
8.35
2.6
9.64
3.2
LECHLER_608411A300
034
20
608411
1.30
0.051
4.95
0.34
6.06
1.3
7.00
1.7
7.83
2.1
8.57
2.4
9.59
3
11.07
3.6
LECHLER_608451A300
04
20
608451
1.35
0.053
5.80
0.4
7.10
1.6
8.20
2
9.17
2.5
10.04
2.8
11.23
3.5
12.97
4.3
LECHLER_608471A300
045
20
608471
1.40
0.055
6.51
0.45
7.97
1.7
9.20
2.3
10.29
2.8
11.27
3.2
12.60
3.9
14.55
4.8
LECHLER_608481A300
05
20
608481
1.55
0.061
7.29
0.51
8.92
2
10.30
2.5
11.52
3.1
12.62
3.6
14.11
4.4
16.29
5.4
LECHLER_608501A300
055
20
608501
1.60
0.063
7.96
0.55
9.74
2.1
11.25
2.8
12.58
3.4
13.78
3.9
15.41
4.8
17.79
5.9
LECHLER_608521A300
06
20
608521
1.72
0.067
8.70
0.6
10.66
2.3
12.31
3
13.76
3.7
15.07
4.3
16.85
5.2
19.46
6.4
LECHLER_608531A300
065
20
608531
1.75
0.07
9.38
0.65
11.49
2.5
13.26
3.3
14.83
4
16.25
4.6
18.16
5.6
20.97
6.9
LECHLER_608541A300
07
20
608541
1.80
0.07
10.06
0.7
12.32
2.7
14.22
3.5
15.90
4.3
17.42
4.9
19.47
6
22.49
7.4
LECHLER_608551A300
075
20
608551
1.90
0.074
10.75
0.75
13.16
2.9
15.20
3.7
16.99
4.6
18.62
5.3
20.81
6.5
24.04
7.9
LECHLER_608571A300
08
20
608571
2.05
0.08
11.48
0.8
14.06
3.1
16.23
4
18.15
4.9
19.88
5.6
22.23
6.9
25.67
8.4
LECHLER_608591A300
09
20
608591
2.10
0.082
13.01
0.9
15.93
3.5
18.40
4.5
20.57
5.5
22.53
6.4
25.19
7.8
29.09
9.6
LECHLER_608601A300
10
20
608601
2.30
0.09
14.43
1
17.76
3.9
20.40
5
22.81
6.1
24.99
7.1
27.94
8.7
32.26
10.6
LECHLER_608362A300
02
30
608362
1.00
0.039
2.86
0.2
3.50
0.77
4.04
0.99
4.52
1.2
4.95
1.4
5.53
1.7
6.39
2.1
LECHLER_608382A300
025
30
608382
1.10
0.043
3.54
0.25
4.33
0.95
5.00
1.2
5.59
1.5
6.12
1.7
6.85
2.1
7.91
2.6
LECHLER_608402A300
03
30
608402
1.18
0.046
4.31
0.3
5.28
1.2
6.10
1.5
6.82
1.8
7.47
2.1
8.35
2.6
9.64
3.2
LECHLER_608412A300
034
30
608412
1.30
0.051
4.95
0.34
6.06
1.3
7.00
1.7
7.83
2.1
8.57
2.4
9.59
3
11.07
3.6
LECHLER_608452A300
04
30
608452
1.35
0.053
5.80
0.4
7.10
1.6
8.20
2
9.17
2.5
10.04
2.8
11.23
3.5
12.97
4.3
LECHLER_608472A300
045
30
608472
1.40
0.055
6.51
0.45
7.97
1.7
9.20
2.3
10.29
2.8
11.27
3.2
12.60
3.9
14.55
4.8
LECHLER_608482A300
05
30
608482
1.55
0.061
7.29
0.51
8.92
2
10.30
2.5
11.52
3.1
12.62
3.6
14.11
4.4
16.29
5.4
LECHLER_608502A300
055
30
608502
1.60
0.063
7.96
0.55
9.74
2.1
11.25
2.8
12.58
3.4
13.78
3.9
15.41
4.8
17.79
5.9
LECHLER_608522A300
06
30
608522
1.72
0.067
8.70
0.6
10.66
2.3
12.31
3
13.76
3.7
15.07
4.3
16.85
5.2
19.46
6.4
LECHLER_608532A300
065
30
608532
1.75
0.07
9.38
0.65
11.49
2.5
13.26
3.3
14.83
4
16.25
4.6
18.16
5.6
20.97
6.9
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청