카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 065265 - Nonreturn valve
Lechler
Accessories
Nonreturn valves
065265 / 065266
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/zubehoer/kugelrueckschlagventile/065265_065266/065265.prj},{NB=LECHLER_06526556},{IDNR=},{TYPE=065265},{K=1.4034},{F=1.4310},{MAT=POM},{FARBE=rot},{OD=0.5-1.0},{ODI=8},{SD=0.4-0.9},{MW=0.25},{MWI=0.011},{H1=21.4},{H2=2.0},{D1=14.8},{D2=11.0},{GEW=2},{GEWI=0.004},{FARBE1=1.00,0.00,0.00,0.00},{PBR=56},{VERS1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
K
Ball
ⁿ/ₐ
F
Spring
ⁿ/ₐ
MAT
Material-No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
OD
Opening pressure
[bar]
ODI
Opening pressure
[psi]
SD
Closing pressure
[bar]
MW
Mesh size
[mm]
MWI
Mesh size
[인치]
GEW
Weight
[g]
GEWI
Weight
[lbs.]
LECHLER_06526556
065265
1.4034
1.4310
POM
rot
0.5-1.0
8
0.4-0.9
0.25
0.011
2
0.004
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청