SER08 - Guide shafts General grade Male threaded type with wrench groove at both ends
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/ser08.prj},{NB=SER08-D6-L20-E2-F2-B0-S0-P3-Q3-S0},{CODE=SER08},{TYPE=Male thread type with wrench slot on both ends},{TOLERANCE=h8},{MAT=LY11},{MAT1=A2017},{SUR=Hard anodized, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~},{D=6},{L=20},{E=2},{EPOOL=[2:$E1POOL./1]},{F=2},{FPOOL=[2:$F1POOL./1]},{A=0},{B=0},{P=3},{Q=3},{S=0},{ZZLC=N/A},{ZZPCPD=N/A},{PC=0},{PD=0},{ZZQCQD=N/A},{QC=0},{QD=0},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TOLERANCE
Tolerance
ⁿ/ₐ
MAT
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT1
Equivalent material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
SER08-D6-L20-E2-F2-B0-S0-...
SER08
Male thread type with wre...
h8
LY11
A2017
Hard anodized, oxide laye...
5
8
0.3
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청