피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Sensys
Hettich
Configurations
Hinges
concealed
Powered by
CAD모델 선택
Sensys 110° hinge (8645, 8645i, 8675)
28.06.2024
Sensys thick door hinge (8631, 8631i, 8661)
28.06.2024
Sensys thin door hinge (8646, 8646i, 8676)
28.06.2024
Sensys wide angle hinge (8657, 8657i, 8687)
28.06.2024
Sensys angle hinge W20 (8639 W20, 8639i W20, 8669 W20)
28.06.2024
Sensys angle hinge W30 (8639 W30, 8639i W30, 8669 W30)
28.06.2024
Sensys angle hinge W45 (8639 W45, 8639i W45, 8669 W45)
28.06.2024
Sensys angle hinge W90 (8639 W90, 8639i W90, 8669 W90)
28.06.2024
Sensys angle hinge W90 overlay (8639 W90, 8639i W90, 8669 W90)
28.06.2024
Sensys aluminium frame hinge (8638, 8638i, 8668)
28.06.2024
Sensys 8639i, Standard Hinge - Sensys 8639i, Standard Hinge
28.06.2024
Sensys 8687, Zero Protrusion Hinge - Sensys 8687, Zero Protrusion Hinge
28.06.2024
Sensys 8669 - Sensys 8669
28.06.2024
Sensys 8669 W30,angle hinge - Sensys 8669 W30,angle hinge
28.06.2024
Sensys 8669 W45,angle hinge - Sensys 8669 W45,angle hinge
28.06.2024
Sensys 8669 W90,angle hinge - Sensys 8669 W90,angle hinge
28.06.2024
Sensys 8675,Standard Hinge - Sensys 8675,Standard Hinge
28.06.2024
Sensys 8661, Thick door - Sensys 8661, Thick door
28.06.2024
Intermat 9956 with cup in Sensys design - Intermat 9956 with cup in Sensys ...
28.06.2024
sensys 8645i
28.06.2024
SENSYS 110° HINGE (8645i)
28.06.2024
Hinge for corner cabinet folding doors
28.06.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.